Die Chromalox intelliTRACE ITC-Serie wurde für Leitungs- oder Umgebungserfassungs-Begleitheizungsanwendungen wie Frostschutz und/oder Prozesstemperaturregelung entwickelt. Dieser Regler kann mit mineralisolierten oder selbstregelnden Heizkabeln mit konstanter Leistung verwendet werden. Der ITC ist für den Einsatz an Industriestandorten in explosionsgefährdeten (Klasse I, Division 2) oder ungefährlichen Umgebungen vorgesehen.
Die ITC-Serie wird entweder als Einzelkreis- oder als unabhängig gesteuerte und überwachte Zweikreis-Plattform angeboten. Sie bieten eine einzigartige, branchenführende Kombination aus Heizleistung, Anwendungsflexibilität und Technologie.
Das ITC ist ein mikroprozessorbasiertes System mit SSR-Leistungssteuerung (Solid State Relay), das beeindruckende 40 Ampere pro Stromkreis bei 100-277 VAC schaltet.
Auf dem ITC stehen drei vom Benutzer wählbare Steuermodi zur Verfügung: Manuell, Aus oder Auto. Im manuellen Modus ist ein Ausgang von 1 % bis 100 % verfügbar, und Sie können im automatischen Steuermodus entweder PID- oder EIN/AUS-Regelung wählen.
Sie können einen oder zwei RTD-Sensoren für jeden Kreis verwenden. Bei Verwendung von zwei RTD-Sensoren kann der ITC auf Low, High oder Average eingestellt werden. Der ITC kann auch als 2-Kreis-Umgebungssensor-Controller konfiguriert werden, der nur einen RTD verwendet, um beide Kreise zu steuern. Dies bietet dem Eigentümer viel mehr Flexibilität und Redundanz, um seine ständig wechselnden Prozessanforderungen zu erfüllen.
Der ITC verwendet eine Soft-Start-Funktion, die einen proprietären Softwarealgorithmus verwendet, der den inhärenten selbstregulierenden Einschaltstrom eliminiert, was zu weniger lästigem Auslösen bei kalten Temperaturen führt. Die Sanftanlauffunktion ist wählbar, wodurch dieser Regler auch in Anwendungen ohne Begleitheizung eingesetzt werden kann.
Alle Prozessbedingungen können sowohl lokal als auch aus der Ferne überwacht und verwaltet werden. Alle Prozessvariablen-, Kommunikations- und Alarmeinstellungen sowie Sicherheitscodes können vom Benutzer über eine einfache Seitenmenünavigation angepasst werden.
Zur Systemüberwachung überwacht der ITC-Controller Temperatur, Strombelastung und Erdschluss-Schutzableitstrom (GFEP). Zusätzlich umfassen die Alarme auf dem ITC hohe und niedrige Temperatur, hohen und niedrigen Strom, hohen GFEP-Strom und Sensorfehler.
Sollte die ITC-Einheit einen ausgefallenen Sensor erkennen, schaltet der Controller automatisch in einen vom Benutzer einstellbaren manuellen Ausgangsarbeitszyklus. Um abrupte Stromspitzen zu eliminieren, verwendet der Chromalox ITC beim Umschalten vom manuellen oder automatischen Modus eine stoßfreie Umschaltung der Übertragungsleistung.
Die ITC-Einheit ist in einem kompakten, an der Wand montierbaren NEMA 4X FG- oder optionalem 316 SS-Gehäuse untergebracht und verfügt über ein hochauflösendes TFT-Display, eine LED-Anzeige des Last-, Strom- und Alarmstatus für jeden Stromkreis und kapazitive Touch-Benutzerschnittstellentasten auf der Vorderseite an einer Flügeltür montiert.
Das ITC-Gehäuse bietet elektrische Anschlüsse für das Heizkabel, die Wechselstromversorgung und die RTD-Sensoren und wird komplett mit Montagehalterungen aus Edelstahl geliefert.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |