Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)
Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)

    Envelope 2000® Deep-Reveal (D-RV)

    Google-Übersetzung,
    Envelope 2000® Deep-Reveal (DRV) System

    Alle Vorteile eines geprüften ACM/MCM-Systems, das vor Ort gefertigt werden kann, kombiniert mit kurzen Lieferzeiten, machen diese Produkte zur optimalen Wertschöpfung. Sie bieten höchste Ansprüche an Ästhetik und Leistung und ermöglichen sowohl Nass- als auch Trockenabdichtungen, um selbst anspruchsvollste Anforderungen zu erfüllen.

    Funktionen und Vorteile

    • 4 mm Phenolharzplatte
    • 1-5/16″ Systemtiefe
    • Hinterlüftete Fassade (Regenschutzfassade)
    • Flache Zierleisten
    • Progressive Sequenz
    Spezifikation
    • Code Tested:

      • Panel
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM D1781 (Peel Strength)
        • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
        • ASTM D51929 (Impact Resistance)
      • System:
        • ASTM E283 (Air Infiltration)
        • ASTM E330 (Uniform Load)
        • ASTM E331 (Water Resistance)
      • Applicable ICC requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • 024″ Smooth Aluminum
      • .105″ Thermoset Phenolic Resin
      • .010″ Primed Aluminum

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

          System Depth: 1-5/16 in. 

          • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

          Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

          Standard Sizes:

          • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
          • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
          • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
          • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
          • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
          • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

          Finishes/Finish Warranty:

          • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
          • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
          • Anodized Finish: 20 Years

          Recycled Content by Weight:

          • Post-Consumer: 0.5%
          • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

          Wall Design: Cavity

          • Allows incidental moisture to enter the system and exit through integrated weep holes.
          • Standard and Variable Joint
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerenvelope-2000-deep-reveal
        • ProduktfamilieExterior Architectural Wall Cladding
        • ProduktgruppeACM / MCM
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
        • Klassifizierung07 42 13
        • Format2014TitelMetal Wall Panels