Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Envelope 2000® Metal Composite Material (MCM)

Google-Übersetzung,

Metallverbundwerkstoff (MCM)

Alle Vorteile eines geprüften ACM/MCM-Systems, das vor Ort gefertigt werden kann, kombiniert mit kurzen Lieferzeiten, machen diese Produkte zur optimalen Wertschöpfung. Sie bieten höchste Ansprüche an Ästhetik und Leistung und ermöglichen sowohl Nass- als auch Trockenabdichtungen, um selbst anspruchsvollste Anforderungen zu erfüllen.

Funktionen und Vorteile

  • 4 mm Phenolharzplatte
  • Glatte Aluminium-Vorder- und Rückseite
  • 1,25 Pfund pro Quadratfuß
  • Schlag-, wasser- und feuerbeständig
  • Code getestet
Spezifikation
  • Code Tested:

    • Panel
      • ASTM E84 (Flame Spread)
      • ASTM D1781 (Peel Strength)
      • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
      • ASTM D51929 (Impact Resistance)

    Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

    • 024″ Smooth Aluminum
    • .105″ Thermoset Phenolic Resin
    • .010″ Primed Aluminum

    Panel Thickness: 4mm (nominal)

    • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

      Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
      • Anodized Finish: 20 Years

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.5%
      • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

      Lead Time:

      • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

      Other Features:

      • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
      • Curveable: Along with various shadow lines, add interest with long sweeping curves or tight, crisp column covers. 
      • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents. 
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerenvelope-2000-metal-composite-material
      • ProduktfamilieExterior Architectural Wall Cladding
      • ProduktgruppeACM / MCM
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
      • Klassifizierung07 42 13
      • Format2014TitelMetal Wall Panels