Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Envelope 2000® RainScreen (RS)
Envelope 2000® RainScreen (RS)
Envelope 2000® RainScreen (RS)

    Envelope 2000® RainScreen (RS)

    Google-Übersetzung,
    Regenschutzsystem (RS)

    Alle Vorteile eines geprüften ACM/MCM-Systems, das vor Ort gefertigt werden kann, kombiniert mit kurzen Lieferzeiten, machen diese Produkte zur optimalen Wertschöpfung. Sie bieten höchste Ansprüche an Ästhetik und Leistung und ermöglichen sowohl Nass- als auch Trockenabdichtungen, um selbst anspruchsvollste Anforderungen zu erfüllen.

    Funktionen und Vorteile

    • 4 mm Phenolharzplatte
    • 1-7/8″ Systemtiefe
    • Hohlwand
    • Trockenverbindung
    • Progressive Sequenz
    Spezifikation
    • Code Tested:

      • Panel
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM D1781 (Peel Strength)
        • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
        • ASTM D51929 (Impact Resistance)
      • System:
        • NFPA 285 (Standard Fire Test Method)
          • UBC 26-9 (Intermediate Scale Multi-Story **Equivalent to NFPA 285 verified by third-party lab)
        • ASTM E283 (Air Infiltration)
        • ASTM E330 (Uniform Load)
        • ASTM E331 (Water Resistance)
      • Applicable ICC requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • 024″ Smooth Aluminum
      • .105″ Thermoset Phenolic Resin
      • .010″ Primed Aluminum

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

      System Depth: 1-7/8 in.

      • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

      Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors spray-applied)
      • Anodized Finish: 20 Year

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.5%
      • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

      Wall Design: Cavity

      • This system allows incidental moisture to enter the system but then exit through weepholes.
      • Standard and Variable Joints
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerenvelope-2000-rainscreen
      • ProduktfamilieExterior Architectural Wall Cladding
      • ProduktgruppeACM / MCM
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
      • Klassifizierung07 42 13
      • Format2014TitelMetal Wall Panels