Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MaxTrak® SLOTTED DEFLECTION TRACK PERFORMANCE THAT STANDS UP TO DEFLECTION.

MaxTrak® SLOTTED DEFLECTION TRACK PERFORMANCE THAT STANDS UP TO DEFLECTION.

Google-Übersetzung,
MaxTrak® SLOTTED DEFLEXION TRACK LEISTUNG, DIE DER DURCHBIEGUNG STANDHALTT.

Für eine überlegene vertikale Durchbiegung des Wandkopfes und den zusätzlichen Vorteil der horizontalen Driftbewegung stellt ClarkDietrich zwei Lösungen vor – MaxTrak® Slotted Deflection Track und MaxTrak® 2D Slotted Deflection & Drift Track. Das MaxTrak-System ermöglicht es der Oberseite des Wandpfostens, innerhalb der Schienenbeine zu schweben. Diese Verbindung ermöglicht eine vertikale Bewegung der Nutzlast der Primärstruktur, ohne Axiallasten auf die Wandpfosten zu übertragen. Darüber hinaus verfügt MaxTrak 2D auch über Schlitze im Netz, um eine horizontale Drift zu ermöglichen, wenn seismische Designs erforderlich sind.

Konstruktionsvorteile:
  • Bietet formschlüssige Befestigung am Wandrahmen für eine allgemeine Wandstärke ohne zusätzliche Komponenten
  • Nicht tragende MaxTRAK-Systeme sind mit 2-1/2-Zoll-Beinen erhältlich
  • MaxTRAK-Struktursysteme sind in zwei Beinlängen erhältlich: 2-1/2" oder 3" Beine
  • 2-1/2" Bein MaxTRAK hat 1-1/2" lange Schlitze mit einer insgesamt zulässigen vertikalen (Durchbiegung) Bewegung von 1-1/2" (3/4"±)
  • 3" Leg MaxTRAK hat 2" lange Schlitze mit einer insgesamt zulässigen vertikalen (Durchbiegung) Bewegung von 2" (1"±)
  • Zulässige horizontale Gesamtbewegung (Drift) von 4" (2"±) (nur MaxTrak 2D)
  • Das einteilige System reduziert die Material- und Arbeitskosten
  • Die einfache Installation reduziert die Arbeitskosten
  • Das Brandschutzsystem lässt sich in eine Vielzahl von UL®-Brandschutzsystemen für den Wandkopf integrieren
  • MaxTrak 2-1/2" Beinsystem erfüllt ATI CCRR-0205
  • Kann sowohl für nicht tragende Innenwände als auch für Vorhangfassadensysteme im Außenbereich verwendet werden
  • Eine Führungslinie in der Mitte des vertikalen Umlenkschlitzes hilft Installateuren, Befestigungselemente genau und schnell richtig zu positionieren

Konstruktionsvorteile:
ClarkDietrich Engineering Service & Technical Services sind hier, um Sie zu unterstützen
  • MakTrax und MaxTrak 2D 2-1/2" Bein sind ATI-getestet für seitliche und horizontale Belastungen.
  • Verwenden Sie unseren MaxTrak-Auswahlleitfaden für eine schnelle vorläufige Größenbestimmung durch die technische Abteilung von ClarkWestern, damit Sie die Vorteile der Verwendung des MaxTrak-Systems im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erkennen können.
  • Wenden Sie sich unter 888-437-3244 an den technischen Kundendienst

ClarkDietrich Gold Seal™ Engineering-Service
ClarkDietrich Engineering Service bietet ein komplettes Werkstattzeichnungspaket mit den Rahmensystemen MaxTrak und MaxTrak 2D zur Vereinfachung des Einreichungsprozesses.
Wenden Sie sich gebührenfrei unter 1-877-832-3206 an den ClarkDietrich Engineering Service.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCD-MaxTrak
  • ProduktfamilieExterior Framing
  • ProduktgruppeHead-of-Wall Deflections Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Verankerungen und Befestigungen
  • IFCClassificationBauglied
  • UNSPSCNameStructural building products
  • UNSPSCCode3013
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural framing systems
  • Klassifizierung05 10 00
  • Format2014TitelStructural Metal Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 11
  • OmniClassTitelStructural Frames