Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Munich Stool
Classicon

Munich Stool

Google-Übersetzung,
Entworfen von Sauerbruch Hutton im Jahr 2012; - Die moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts verdient einen angemessenen Rahmen mit einem ebenso modernen Gebäude und seiner Ausstattung. Die Berliner Architekten Sauerbruch Hutton standen daher vor einer spannenden Herausforderung, als sie gebeten wurden, das Museum Brandhorst in München zu entwerfen. Für das 2009 eröffnete Museum wurden drei verschiedene Sitzlösungen entwickelt – für die Cafeteria, das Foyer, die Konferenz- und Vortragsräume sowie die Lounge. ClassiCon entwickelte die Entwürfe in enger Zusammenarbeit mit den Architekten bis zur Serienreife. Der Munich Stool ist die perfekte Ergänzung der Möbelserie von Sauerbruch Hutton. In Kombination mit dem Munich Lounge Chair lädt er den Sitzenden zum Entspannen und Hochlegen der Füße ein, kann aber auch einzeln als zusätzliche Sitzgelegenheit genutzt werden. Rahmen aus Massivholz. Polsterung: Polyurethan mit Polyesterfaser. Bezug aus Stoff oder Leder.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMunich_Stool_1
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSeating furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)530
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNamePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSCCode26
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit