Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system

    Multiplus - Fencing system

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Profilierter Zaun mit variabler Maschenweite

    CLD Multiplus ist ein klassisches Paladin-Zaunsystem mit variablen Maschenöffnungen, das einen atemberaubenden Effekt erzeugt und gleichzeitig eine äußere und innere Abgrenzung von Standorten bietet. Mit großen oberen Profilen und Gruppen von 6 vertikalen Drähten im Abstand von 25 mm, die einen Streifeneffekt erzeugen, bietet CLD Multiplus eine robuste, aber äußerst dekorative Zaunlinie für die innere und äußere Abgrenzung.

    Merkmale:
    • Wiederverwertete Materialien
    • Beliebter dekorativer Effekt
    • Abgrenzung für interne und externe Nutzung
    • Streifeneffekt
    • Ästhetisches Erscheinungsbild
    • Normen: Entspricht BS 1722-14
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD MultiPlus Profiled Variable Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Variable aperture mesh panel system with 3 profiles. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2940mm up to 2330mm high

      2800mm at 3030mm high

      Wire diameter: 4mm & 5mm

      Mesh size: 200 x 45mm and 200 x 25mm

      Available heights

      Select as required: 1730mm, 1930mm, 2330mm (all 2929 wide) and 3000mm (2800mm wide)

      Nominal heights: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Security topping n/a

      options:

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2.4m high , 80mm x 40mm for 3m high

      Maximum post

      Centres: 2940mm up to 2330mm high and 2820 for 3030mm high

      Fixings: Clips with safety screws

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMultiplus-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems