Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system

    Dulok-Lite - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Mehrzweck-Doppelstabmattensystem
    CLD Dulok Lite ist eine robuste, wartungsfreundliche Zaunlösung für verschiedene Anwendungen. Konstruiert aus zwei horizontalen Drähten, erhältlich in den Durchmessern 0,2 oder 0,3 Zoll, flankiert von vertikalen Drähten mit Durchmessern von 0,19 oder 0,2 Zoll. Die Paneele werden über Metallklammern mit manipulationssicheren Winkelrückführungen sicher an Stahlpfosten befestigt und zur Erhöhung der Sicherheit durch Sechskantstiftschrauben verstärkt.


    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Gesichert mit einzigartigen CLD-Manipulationsschutzbefestigungen für zusätzliche Sicherheit
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Wirtschaftliche Allzwecklösung
    • Erhältlich in 868 oder 656 Mesh
    • Normen: Entspricht BS 1722-14
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Lite Double Wire Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 3030mm.

      Nominal height: 0.6m to 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 80mm x 40mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 47mm x 25mm x 3mm steel clips with M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDulok-Lite-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit