Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system

    Securus Profiled - Fencing system

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    358 profiliertes starres Gitterzaunsystem aus geschweißten Maschen. Das profilierte Zaunpaneelsystem Securus™ ist für Hochsicherheitsanwendungen äußerst beliebt geworden. Es eignet sich für Anwendungen wie Schulen, Industrie- und Gewerbeeinheiten, Polizeistationen und Sicherheitseinheiten. Obwohl es ein dichtes Netz ist, hat es nur sehr geringe Auswirkungen auf die Landschaft. Eigenschaften: Attraktive Optik, auch bei dichter Maschenweite. Starre geschweißte Gitterplatten. RAL-Farben erhältlich.
    Spezifikation
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Posts:
        • Manufacturers standard
        • Purpose-made – Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Product Reference: Securus™ Profiled Panel System
      • Height - Other heights 0.5–6.0 m available on request. Insert requirements.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2410 mm.
        • 2970 mm.
        • As drawing. Insert reference where applicable.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Mesh size: 76.2 x 12.5 mm.
      • WireDiameter: 4 mm. Horizontals and verticals.
      • Fasteners: M8 cup square bolt with permacone nut and security washer.
      • Width: 2515 mm.
      • Anti-intruder security topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurus-Profiled-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)2515
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit