Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system

    Ultimate - Fencing system

    3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Profilplattensystem

    CLD Ultimate ist ein hochwertiges und vielseitiges Umzäunungssystem, das je nach Höhe mit 3, 4 oder 5 Profilen erhältlich ist. Profilierte Abschnitte erhöhen die Steifigkeit der Paneele. Ultimate-Paneele werden mit durchgehenden Klemmstangen an Pfosten befestigt, wodurch ein außergewöhnlich sicherer und schwer zu überkletternder Zaun entsteht. Dieses System ist ideal für Schulen, Industriegebiete oder Parkplätze.


    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Von mehreren Planungsbehörden genehmigt
    • Vandalensichere Befestigungselemente
    • Optionen für Grundplatte und Erdverlegung
    • Schwierig zu gliedernde Maschenplatten
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Ultimate Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with 3, 4 or 5 profiles, as required. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2485mm up to 2435mm high & 2021mm at 3007mm high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 165mm x 38mm

      Available heights

      Select as required: 3 profiles: 1782mm only

      4 profiles: 2035mm, 2435mm

      5 profiles: 3007mm

      Nominal height: 3 profiles: 1.8m

      4 profiles: 2m, 2.4m

      5 profiles: 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm for 1782mm to 2435mm height panels. 80mm x 40mm for 3007mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2495mm for 1782mm, 2035mm and 2435mm heights

      2031mm for 3007mm height only

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channel. CLD SafeTFix ™ hidden fixing system.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUltimate-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit