Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls
    CLIPSO

    SO CLASSIC - Strech fabric for ceilings and walls

    Google-Übersetzung,

    Diese gespannten Stofflösungen sind ideal für alle Arten von beruflichen und privaten Räumen. CLIPSO ist der Ansicht, dass jeder Kunde in der Lage sein sollte, alle Vorteile unserer Produkte voll auszuschöpfen. Unabhängig von der Größe Ihres Projekts ist Ihnen die gleiche hohe Qualität garantiert.

    Klassische Decken für Unternehmen

    Die Standard-Spanndecke ist die klassische Lösung für Restaurants und Büros . Es ersetzt Ihre alte Deckenverkleidung durch eine neue, technische Lösung. Ihr Raum erhält wieder ein Gefühl von Helligkeit und Lebendigkeit sowie eine Vielzahl zusätzlicher technischer Lösungen, wie z. B. eine verbesserte akustische Leistung. Ihre Räume werden so viel eleganter.

    Klassische Decken für Einzelkunden

    Unsere Standarddecken bleiben ein fester Favorit! Dank der nüchternen, neutralen Farbtöne stören sie Ihre Einrichtungsentscheidungen nicht. Außerdem lassen sie sich schnell auswechseln und sind robust genug, um jahrelang an Ort und Stelle zu bleiben. Es war noch nie so einfach, Ihre Beleuchtungslösungen (Kronleuchter, Strahler usw.) und andere Geräte (Schornsteinkanal, Rauchmelder usw.) zu installieren.

    Der entscheidende Vorteil der klassischen Stoffspanndecke ist ihre neutrale Verarbeitung . Sie werden nie müde, und es wird nie kollidieren. Tatsächlich verschmilzt es mühelos mit Ihrer Einrichtung und lässt Ihre Ideen im Mittelpunkt stehen. Es ist so schnell und einfach zu installieren , dass Sie im Handumdrehen wieder bei der Arbeit (oder in der Freizeit) sind. Aber was ist, wenn Sie Ihr Geschäft nicht einfach schließen können, während Ihre neue Decke installiert wird? Das CLIPSO-Team wird alles tun, um während des Installationsprozesses diskret und aus dem Weg zu gehen. Das verstehen wir unter CLIPSO-Effizienz!

    Spezifikation
    • The CLIPSO® range of coverings offer style and functionality to meet your design needs and specifications. Made of a polyester knit coated with polyurethane, coverings are available in widths up to 16’8″, and lengths up to 164′. CLIPSO stretch coverings guarantee better aesthetic results with a single piece of fabric without joints or seams.

      CLIPSO coverings have no cancer-causing substances or volatile organic compounds (VOCs). They are sustainable, long-lasting and easily repurposed. They can incorporate illumination, acoustic optimization, and custom digital printing. Warm, colorful and elegant, the CLIPSO complete range of coverings is divided according to their specifications and applications. Explore the collections below.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerso-classic
    • ProduktfamilieCeilings
    • ProduktgruppeSo color
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit