Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
    Comenza

    GlassFit CC-782

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das System aus Edelstahl hat eine bessere Modulation von Glas, mit Längen von bis zu 1.500 mm, was die Installation verbessert, da die Anzahl der pro Meter benötigten Schellen und Anker geringer ist. Die Nivellier- und Regulierungsvorrichtungen „Level 3D“ und „Slot 180“ speichern die Unebenheiten und Abweichungen des Bodens, für eine perfekte Installation des Glases.

    Design: Die Form der Basis der Klemme wurde verbessert, um eine minimalistische Ästhetik, eine geeignete Einstellvorrichtung und eine korrekte Leistung zu bieten, unabhängig davon, ob sie mit einem zentralen chemischen Anker oder einem an den Enden platzierten mechanischen Anker installiert wird.

    Sicherheit: Dank der Arbeitsphilosophie des Teams von Designern und Ingenieuren in unserer F+E+I-Abteilung können wir exklusive und innovative Lösungen entwickeln, die eine schnelle und einfache Installation aller unserer Glas- und Edelstahlgeländersysteme ermöglichen , während die Sicherheit der Benutzer in den Räumen, in denen sie installiert sind, gewährleistet ist. Das GlassFit CC-782-System wurde entwickelt, um den technischen Standards und Spezifikationen internationaler Vorschriften zu entsprechen.

    Einfache Installation: Einfacher Zugang zu allen Regulierungspunkten, da sie vollständig außen liegen. Es ist nicht notwendig, das Glas zu bohren.

    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCC-782
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit