Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
GlassFit SV-1801 RX Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 RX Top

    Google-Übersetzung,

    Das SV-1801-RX TOP Glasgeländersystem basiert auf einem oberen Montageprofil, das für stark frequentierte Bereiche wie Konzertsäle, Stadien oder Bahnhöfe entwickelt wurde. Das Produkt wurde auch für starke Windböen entwickelt und eignet sich besonders für Terrassen auf Hoteldächern oder in der Höhe.

    Design: Verfügbarkeit des Profils in verschiedenen Farben gemäß unserer RAL-Farbkarte, Möglichkeit der Installation einer LED-Beleuchtung oder des Einschlusses des Schutzprofils SV-1260 an der Glasoberkante.

    - Sicherheit: Das GlassFit SV-1801 RX TOP System erfüllt die Anforderungen der französischen Vorschriften für den Einsatz in Bereichen mit Menschenansammlungen. Es wird mit 12+12 mm / 1,52 mm Sentryglas gehärtetem Verbundglas mit einer Länge zwischen 500 mm und 2500 mm, einer Höhe von 1100 mm und einer horizontalen Belastung von 3 kN/m unter Anwendung des Teilsicherheitsfaktors von 3 installiert. gemäß den Spezifikationen des neuesten Updates von Comenza's Avis Technique.

    Einfache Installation: Das System kann am Rand der Platte mit Beton mit einer Mindestdicke von 350 mm der Qualität C/25/30 installiert werden.

    Spezifikation
    • Regulation

      • France NF - Overcrowding (3,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1801_RX_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit