Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
GlassFit CC-800
    Comenza

    GlassFit CC-800

    Google-Übersetzung,

    Das neue Bodenklemmsystem GlassFit CC-800 für Glasgeländer ist die ideale Lösung für Designer, die robuste Geländer mit einem sauberen und stilvollen Design benötigen.

    Dieses innovative System wurde entwickelt, um Montage- und Installationsaufgaben so einfach wie möglich zu machen, und ermöglicht einen Ankerabstand von 600 bis 850 mm, was die Installationszeiten verkürzt und eine schnelle und wirtschaftliche Ausführung ermöglicht.

    Dieses Geländersystem widersteht Korrosion in feuchten und salzhaltigen Umgebungen und ist ideal für öffentliche und private Projekte.

    • Gestaltung . Die neue GlassFit CC-800-Klemme hat ein klares Design mit weichen Ecken, das der Ästhetik des Objekts ein modernes und elegantes Bild verleiht. Der vergrößerte Abstand zwischen den Ankerpunkten ermöglicht dem Benutzer eine vollständige Sicht auf die Landschaft.
    • Sicherheit . Seine Widerstands-, Steifigkeits- und Festigkeitswerte sind die höchsten aller Klemmgeländersysteme und es wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt.
    • Einfache Installation. Die im System verbaute Technik ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Montage ohne Bohren ins Glas. Die Geräte SLOT 180 und LEVEL 3D ermöglichen eine korrekte Nivellierung und Ausrichtung der Glasscheiben. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung bei der Montage und reduziert somit die Projektkosten.
    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE-Swimming pools (0,5 kN/m)
      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCC-800
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit