Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit CC-801
GlassFit CC-801
    Comenza

    GlassFit CC-801

    Google-Übersetzung,

    Das GlassFit CC-801 Klemmsystem für Glasgeländersysteme zeichnet sich durch minimalistisches Design, einfache Montage und Robustheit aus.

    Die CC-801-Klemme vermittelt ein Gefühl außergewöhnlicher Steifigkeit und Solidität im Vergleich zu dem, was man von einem Produkt dieser Größe erwarten könnte. Trotz seiner kleinen Abmessungen und seines Designs, das von unserem größeren CC-800-Modell inspiriert ist, kann er Modulationen von bis zu 1300 mm erreichen.

    Er ist in Edelstahl AISI 316 in glänzender oder satinierter Ausführung erhältlich .

    - Design: Die Klemme CC-801 zeichnet sich durch ihre minimalistische Ästhetik aus, die jedem Projekt ein modernes Aussehen verleiht. Sein Design ist optimiert, um je nach Verglasungskit Glasscheiben mit einer Dicke von 12,38 mm bis 17,52 mm zu montieren. Außerdem wurde die Form der Basis optimiert, um eine gute Unterstützung für die Einstellvorrichtung und eine ordnungsgemäße Funktion des zentralen Ankers zu bieten.

    - Sicherheit: Wir garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit für die Anwender: Unsere Systeme erfüllen alle technischen Anforderungen innerhalb des gesetzlichen und regulatorischen Rahmens und werden in unseren Labors nach internationalen Standards und ausgewiesenen Zertifizierungszeichen getestet.

    - Einfache Installation: Die Geräte LEVEL 3D, SLOT 180 nivellieren und richten die Glasscheiben richtig aus. Die Einstellpunkte sind auch bei eingebautem Glas gut zugänglich, was die Montagezeiten erheblich verkürzt. Außerdem ermöglicht das Design eine mühelose seitliche Bewegung des Glases, wodurch es einfach auf der Klemme positioniert werden kann.





    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCC-801
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit