Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
GlassFit SV-1501 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1501 Top

    Google-Übersetzung,

    Das neue Geländersystem GlassFit SV-1501 eignet sich für die Montage von Balustraden, die geringen Belastungen ausgesetzt sind. Aufgrund seiner Abmessungen und seines Designs ist es die ideale Option für die Anbringung an niedrigen Wänden.

    Es wurde gemäß den internationalen Vorschriften für den Einsatz in öffentlichen und privaten Räumen entwickelt und ist die beste Lösung für die Installation auf Terrassen und Balkonen.

    Darüber hinaus verfügt dieses System über LED-Beleuchtungstechnologie und bietet ästhetische und stimmungsvolle Umgebungsbeleuchtungslösungen.

    Dieses System vereint die besonderen Werte der Marke Comenza:

    • Design: Die Außenhöhe des Profils wird deutlich reduziert, was ihm ein deutlich ästhetischeres und minimalistischeres Erscheinungsbild verleiht.
    • Sicherheit: Garantierte Sicherheit aller Balustraden und Geländersysteme für den Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen technischen Anforderungen. Wir testen unsere Systeme in unserem Labor gemäß internationalen Vorschriften und akkreditierten Zertifizierern.
    • Einfache Installation: Die bemerkenswerten Fortschritte dieses Systems hinsichtlich Verankerungsmöglichkeiten sowie Verbesserungen bei Abmessungen und Gewicht machen die Installation noch einfacher und schneller.
    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Mexico CEV-Public-Private (1,0 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1501_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit