Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1602 Side
GlassFit SV-1602 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1602 Side

    Google-Übersetzung,

    Das Glasgeländersystem GlassFit SV-1602 wurde für den Einsatz in privaten Räumen entwickelt, die eine funktionale, leichte und sorgfältig gestaltete Lösung erfordern.

    Design . GlassFit SV-1602 besticht durch seine minimalistische und elegante Ästhetik und eignet sich ideal für die Integration in Wohnbereiche. Bei der konventionellen Seitenmontage ist das Profil von innen vollständig verborgen, wodurch die Ästhetik des Raumes erhalten bleibt, ohne die Nutzfläche zu beeinträchtigen.

    Optimierung . Dieses Profil reduziert das Gewicht im Vergleich zu anderen Comenza-Systemen deutlich, was zu wettbewerbsfähigeren Kosten führt. Darüber hinaus ist es dank seiner neuen Breite mit dem innovativen PL-170 LEVEL-IN KIT kompatibel und verbessert so die Präzision bei der Installation.

    Vielseitigkeit bei der Installation . SV-1602 ermöglicht zwei Konfigurationen:
    - Konventionelle Seitenmontage: Sie ermöglicht eine Höhenerhöhung von bis zu 30 mm, ermöglicht die Wasserableitung durch Abläufe zwischen Profil und Platte und erhält die Nutzfläche intakt
    - Umgekehrte Seitenmontage: speziell für die Montage über Wänden konzipiert, ermöglicht sie auch eine Erhöhung um bis zu 30 mm, allerdings geht dabei etwas Nutzfläche verloren.

    Kompatibilität . Das System ist für Gläser zwischen 12,38 und 21,52 mm geeignet und passt sich je nach Projektanforderungen an verschiedene Konfigurationen an.

    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Private (0,8 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1602_Side
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit