Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
GlassFit SV-1801 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1801 Top

    Google-Übersetzung,

    Das neue Geländersystem GlassFit SV-1801 Top ermöglicht die Installation in Bereichen, in denen große Menschenmengen wie Stadien oder Konzertsäle Platz finden, und in Bereichen, die widrigen Wetterbedingungen wie starken Windlasten auf Dächern, Balkonen, Aussichtspunkten, Aussichtsplattformen und Zuschauern ausgesetzt sind Bereiche. Dieses System wurde in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften für den Einsatz in öffentlichen und privaten Räumen entwickelt.

    Neben den üblichen Innenentwässerungssystemen des Profils, Verglasungssets, Endkappen und Zubehör umfasst dieses System LED-Beleuchtungstechnologie, die ästhetische und erhellende Umgebungslösungen bietet.

    • Design: Das Profilloch und der Verglasungssatz wurden speziell entwickelt, um die Montage von Glas mit einer Dicke von bis zu 31,52 mm zu ermöglichen.
    • Sicherheit: Garantierte Sicherheit aller Balustraden und Schienensysteme für den Auftraggeber unter Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen technischen Anforderungen. Wir testen unsere Systeme in unserem Labor nach internationalen Vorschriften und akkreditierten Zertifizierern.
    • Einfache Installation: Die bemerkenswerten Fortschritte dieses Systems in Bezug auf Verankerungsmöglichkeiten und Verbesserungen in Abmessungen und Gewicht ermöglichen eine einfachere Installation und bieten gleichzeitig ein umweltfreundlicheres Produkt, wodurch der ökologische Fußabdruck verringert wird.


    Spezifikation
    • Regulation

      • Spain CTE- Overcrowding (3,0 kN/m)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSV-1801_Top
    • ProduktfamilieGlassFit
    • ProduktgruppeFlow
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-05
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit