Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    Google-Übersetzung,

    Die Stühle der Titan-Serie bringen Eleganz und Raffinesse mit Vielseitigkeit und Langlebigkeit in Einklang.

    Der luxuriös gepolsterte Sitz und die Rückenlehne bieten die Unterstützung und das Vertrauen, das viele der heutigen Gäste in voller Größe benötigen.

    Ob Ihre Anwendung für eine Lobby, einen Gemeinschaftsbereich oder betreutes Wohnen/Gesundheitspflege ist, die Titan-Serie bietet Ihren Gästen Stunden des Komforts und der Entspannung.

    Das armlose Modell Titan bietet mehr Komfort für bariatrische Patienten.

    Der Royal EZ Mobility Lever bietet Pflegekräften eine praktische Lösung für ein Essensproblem. Wenn der Royal EZ an jedem Standard-Esszimmerstuhl befestigt wird, ermöglicht er einer Pflegekraft, eine sitzende Person einfach und sicher sanft zum und vom Tisch zu bewegen. Der Royal EZ kann den Stuhl mit wenig Kraftaufwand leicht bewegen. Der Stuhl rollt, wenn der Hebel von der Pflegekraft mit dem Fuß niedergedrückt wird, praktisch ohne Kraftaufwand.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Spezifikation
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • ProduktfamilieChair
    • ProduktgruppeArmless Mobility Assist
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-25 49 11 15
    • OmniClassTitelGeriatric Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit