Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta SPA Control
Delta SPA Control

    Delta SPA Control

    Google-Übersetzung,

    Condair Delta SPA-Steuerbox

    Mit dem Delta Spa können Benutzer alle Komponenten, die zum Betrieb eines Dampfbads erforderlich sind, über ein Gerät steuern. Komponenten wie Dampfgeneratoren, Lichter, Duftpumpen, Zu- und Abluftventilatoren und mehr.

    Condair weiß, dass jeder Mensch einzigartig ist. Deshalb kann jedes Dampfbad über eine moderne Touch-Display-Benutzeroberfläche an die individuellen Vorlieben des Einzelnen angepasst werden. Es ist sogar möglich, Dampfbad und Saunakabine gleichzeitig und völlig unabhängig voneinander zu steuern.

    Funktionen und Vorteile

    • Einfaches Umschalten zwischen Dampfbad und Sauna über das Display.
    • Flexible Anzahl Displays, eines für beide Kabinen oder eines für jede Kabine.
    • Externes Touch-Display.
    • Die Warmhaltefunktion spart Energie.
    • Die Anzeige kann sogar so angepasst werden, dass auf der Touchscreen-Oberfläche das Logo und die Unternehmensdaten des Einzelnen angezeigt werden.
    Spezifikation
    • Condair Delta SPA Control Box:


      Control box for:

      • Steam Bath
      • Steam bath with bench heating
      • Caldarium
      • Rasul


      Voltage:

      • 120 V 60 Hz

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-usa-ca-delta-spa-control
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeSPA Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.9
    • Breite (Inches)13.9
    • Tiefe (Inches)4.2
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam bath package systems
    • Klassifizierung13 24 26
    • Format2014TitelSteam Baths
    • OmniClassNummer23-19 31 15 19
    • OmniClassTitelSteam Baths

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit