Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DL II - Control and Central Unit
DL II - Control and Central Unit
DL II - Control and Central Unit

    DL II - Control and Central Unit

    Google-Übersetzung,

    DL-Serie – Zwei adiabatische Befeuchtungsmethoden intelligent kombiniert

    Der Hybrid-Luftbefeuchter Condair DL basiert ausschließlich auf den Vorteilen der beiden Befeuchtungsprinzipien Zerstäubung und Verdunstung. Dies führt zu einer nachhaltigen Lösung zentraler Probleme, die beim einzelnen Einsatz dieser Technologien auftreten können. Das Luftbefeuchtungssystem ist daher die erste Wahl hinsichtlich Hygiene, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit.

    Zerstäuben
    Das Befeuchtungswasser wird durch Zerstäubungsdüsen aus Edelstahl bei niedriger Temperatur zerstäubt
    Druck. Die Zerstäuberdüsen verfügen über eine einstellbare Sprühleistung und sind optimal über den gesamten Gerätequerschnitt verteilt. Durch diese Anordnung wird eine hohe Verdunstungseffizienz und eine gleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung erreicht.

    Verdampfen
    Die Verdunstereinheit aus hochwertiger Keramik wird am Ende der Befeuchtungsstrecke platziert. Es fängt das Befeuchtungswasser auf und sorgt für eine bestmögliche Wiederverdunstung. Die Keramikplatten ermöglichen somit eine möglichst effektive Ausnutzung der hochwertigen Qualität
    befeuchtendes Wasser. Gleichzeitig verhindern sie die Wasseransammlung in nachgeschalteten Komponenten. Hinter dem Luftbefeuchter Condair DL verbirgt sich aerosolfreie und hygienisch befeuchtete Atemluft.


    Intuitiver Touch-Controller

    Mit dem Condair Touch-Controller haben Sie alle Geräte und Prozessdaten im Blick. Funktionsdaten können in Echtzeit und anhand einer detaillierten Datenhistorie abgerufen werden. Über die IoT (Internet of Things)-Verbindung können Daten in die Condair Cloud übertragen werden,
    online eingesehen und analysiert werden.

    Die Anbindung an Modbus RTU oder Modbus TCP sowie BACnet IP oder BACnet MS/TP erfolgt einfach direkt über die am Controller angebrachten Schnittstellen. Der DL verfügt über BTL (BACnet Testing Laboratories) zertifizierte BACnet-Technologie.

    Spezifikation
    • Component for Humidifier "Condair DL II": Control- and Central Unit

      • Humidification Capacity: 11 ... 2205 lb/hr


      System Type:

      • Type A - With Booster Pump, max. 1560 VA
      • Type B - Without Booster Pump, max. 200 VA (depending on quantity of active spray valves and voltages, without options)


      This modular humidifier system is made of the following main components:

      • Inside Air Handling Unit (AHU): Post Evaporator Unit and Nozzle Grid, Droplet Separator (for air velocity > 2.5 m/s only)
      • Outside Air Handling Unit (AHU): Control- and Central Unit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-usa-ca-dl-2
    • ProduktfamilieAir Humidifier
    • ProduktgruppeAdiabatic Hybrid Humidfier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)73.6
    • Breite (Inches)28.4
    • Tiefe (Inches)20.1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)199
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater atomizing humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.19
    • Format2014TitelAtomizing Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit