Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

EL-OC - Electric Steam Outdoor Humidifier

Google-Übersetzung,

Die elektrischen Dampfluftbefeuchter der EL-Serie von Condair sind in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität führend in der Luftbefeuchtungsbranche.
Die Anwendungsflexibilität dieser Produkte wird durch die neu konzipierten Outdoor-Schrankmodelle nun noch weiter verbessert.


Betrieb und Leistung

Für die neuen Outdoor-Modelle steht die gesamte Leistungs- und Spannungspalette des EL-Innenraummodells zur Verfügung.

Der EL-OC verwendet die gleiche Reihenfolge der Betriebs-, Installations- und Wartungsprinzipien wie der Indoor-EL. Diese sind seit vielen Jahren erprobt und bewährt!

Installationsflexibilität

Der EL-OC Luftbefeuchter wurde umfassend getestet und für den Betrieb in verschiedenen Klimazonen zugelassen. Das robuste, wetterfeste Gehäuse ist nach IP54 (entspricht NEMA 3) zertifiziert und gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu allen Außenumgebungen.

Die Installation dieser neuen Produkte ist so einfach wie nie zuvor. Sie erfordert neben den Standardleitungen für Zu- und Abwasser lediglich einen Stromanschluss. Dank der internen Abwasserkühlung kann das Gerät direkt an eine Abwasserleitung angeschlossen werden, ohne dass eine zusätzliche externe Kühlung erforderlich ist.

Spezifikation
  • Features and benefits

    Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).

    Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.

    Easy installation and simple maintenance.

    Full range of capacities and voltages.

    Condair EL-OC roof curb mounted version:

    Roof curb must be provided on site.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-el-oc
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit