Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System
RO-E - Reverse Osmosis System

    RO-E - Reverse Osmosis System

    Google-Übersetzung,

    Verbesserte Wasserqualität für eine effiziente und hygienische Befeuchtung

    Umkehrosmose (RO) ist eine effektive und wirtschaftliche Methode zur Entfernung von Mineralien aus Wasser. Die Condair RO-E wurde speziell entwickelt, um Condair-Luftbefeuchter hinsichtlich Betrieb, Energieverbrauch und Wartung zu optimieren.

    Durch die Entfernung der Mineralien aus dem Zulaufwasser eines Luftbefeuchters wird die Kalkbildung im System nahezu vollständig verhindert. Dies führt zu einem deutlich geringeren Wartungsaufwand bei allen Luftbefeuchtertypen und zu einem reduzierten Energieverbrauch bei Dampfluftbefeuchtern.

    Dampfbefeuchter, die mit Leitungswasser betrieben werden, müssen ihre Verdampfungskammern gelegentlich entleeren, um einen niedrigen Mineralgehalt zu gewährleisten und Kalkablagerungen zu reduzieren. Bei Verwendung von Umkehrosmosewasser ist diese regelmäßige Entleerung der Verdampfungskammer des Dampfbefeuchters nicht erforderlich. Dadurch wird weniger Energie zum Halten der Wassertemperatur benötigt.

    Da die Wassertemperatur konstant ist, ist auch die Dampfmenge konstant, wodurch die Feuchtigkeitsregulierung verbessert wird. Durch den Einsatz von Widerstandsdampfbefeuchtern, die mit Umkehrosmosewasser betrieben werden, lässt sich eine relative Luftfeuchtigkeitsregelung von ±1 % erreichen.

    Weitere Vorteile der Verwendung von Umkehrosmosewasser in Luftbefeuchtern sind die Verlängerung der Lebensdauer der Verdunstungsmatten in Verdunstungsluftbefeuchtern und die Verhinderung der Staubverschleppung in Sprühluftbefeuchtern.

    Spezifikation
    • Condair RO-E

      • Voltage: 120V
      • Frequency: 60 Hz


      Version:

      • Version + is for use with adiabatic humidifiers.
      • Models with safety valve are mandatory for CE markets. Note: RO-E 200 and 300 require the safety valve by the external pressure tank. Please consider the instruction in the installation manual!

      RO-E 40

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 15.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 25.9 USgal/hr


      RO-E+ 40 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 9.5 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 15.6 USgal/hr


      RO-E 100

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 27.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 47.8 USgal/hr


      RO-E+ 100 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 17.7 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 30.1 USgal/hr


      RO-E 200

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 52.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 93 USgal/hr


      RO-E+ 200 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 32.8 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 57.6 USgal/hr


      RO-E 300

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 75.3 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 135.5 USgal/hr


      RO-E+ 300 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 41 °F water temperature against 14.5 psi: 45.2 USgal/hr

      Pure water output at 59 °F water temperature against 14.5 psi: 82.4 USgal/hr

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercondair-usa-ca-ro-e
      • ProduktfamilieWater Treatment
      • ProduktgruppeReverse Osmosis
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-12-16
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)31.2
      • Breite (Inches)23.1
      • Tiefe (Inches)19.1
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
      • IFCClassificationFilter
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReverse osmosis units
      • OmniClassNummer23-27 55 29 19
      • OmniClassTitelReverse Osmosis Units

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA