Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini SAM-e -  Short Absorption Manifold

Mini SAM-e - Short Absorption Manifold

Google-Übersetzung,

Das leistungsstärkste Dampfabsorptionssystem von Condair für den Einsatz in Lüftungsgeräten und Kanalsystemen, bei denen kurze Dampfabsorptionswege entscheidend sind. Der SAM-e, Short Absorption Manifold, verteilt sauberen Dampf, präzise kontrolliert, gleichmäßig im Luftstrom und ohne jegliche Kondensatspritzer. Die Dampfverteilung erfolgt über Verteilerrohre mit integrierten Düsen, die bis in die Mitte des Verteilerrohrs reichen und so sicherstellen, dass nur kondensatfreier Dampf abgegeben wird. Das Kondensat läuft aus den Verteilerrohren durch das Sammelrohr ab, sodass keine Mantelrohre erforderlich sind. Ein Mini SAM-e ist auch für den Einsatz in Kanälen mit Höhen von 8" - 24" (20,3 - 61,0 cm) erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-mini-sam-e
  • ProduktfamilieDistribution
  • ProduktgruppeShort Absorption Manifolds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit