Die externe Steuereinheit von Condair ist ein Zubehörteil für die Condair RO-E(+) Standalone-Systeme und die Dampfbefeuchter RS II. Sie verfügt über ein Touchpanel zur Bedienung der Steuerungssoftware sowie eine LED-Statusanzeige für Normalbetrieb, Warnungen und Fehler.
Zusätzlich verfügt die Steuereinheit über eine USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung, zum Export von Betriebs- und Fehlerprotokollen sowie zur Aktualisierung der Steuer- und Treiberplatinensoftware. Für die Kommunikation mit einem Netzwerksystem sind außerdem BACnet- und Modbus-Anschlüsse integriert.
Die Stromversorgung erfolgt durch die Luftbefeuchter bzw. durch die Umkehrosmoseanlage.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |