Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO-H - Reverse Osmosis System
RO-H - Reverse Osmosis System

    RO-H - Reverse Osmosis System

    Google-Übersetzung,

    Effektive und wirtschaftliche Umkehrosmose-Wasseraufbereitung zur Befeuchtung.

    Condairs RO-H

    Die Umkehrosmoseanlage Condair RO-H ist eine Anlage zur Herstellung von reinem Wasser. Es entfernt über 95 % aller im Leitungswasser enthaltenen Salze und Mineralien.

    Dieses Wasseraufbereitungssystem kann sowohl mit den Ultraschall-Luftbefeuchtern der US-Serie von Condair als auch mit dem Widerstands-Dampfluftbefeuchter Condair RS verwendet werden. (Bitte entnehmen Sie der Bedienungsanleitung, welche max. Befeuchtungsleistung für den Condair RO-H geeignet ist)


    Warum Umkehrosmose?

    Umkehrosmose hilft bei der Entfernung unerwünschter Mineralien und Bakterien aus dem Wasser. In Kombination mit Befeuchtungssystemen bietet der Condair RO-H Vorteile bei Betrieb, Energie und Wartung.

    Durch die Aufbereitung des Zulaufwassers des Befeuchters werden Kalkablagerungen im System praktisch eliminiert und ein hygienischer Betrieb erreicht.

    Spezifikation
    • Condair RO-H 120V 60 Hz:

      Max. Pure Water Output at 41 °F Water Temperature:

      • 20 l/hr (5.2 US gal/h) 

      Option: 

      • Powder Coated Hood Cover
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercondair-usa-ca-ro-h
      • ProduktfamilieWater Treatment
      • ProduktgruppeReverse Osmosis
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)18.7
      • Breite (Inches)15.2
      • Tiefe (Inches)9.8
      Verwandt
      • HauptmaterialPlastik
      • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inChina
      • Nettogewicht (lbs)33
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
      • IFCClassificationFilter
      • ETIM-CodeEC001210
      • ETIM-NameWater filter
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97_72
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReverse osmosis units
      • Klassifizierung22 67 19.16
      • Format2014TitelReverse-Osmosis Water Equipment
      • OmniClassNummer23-27 55 29 19
      • OmniClassTitelReverse Osmosis Units

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit