Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

RH Connect - Light Commercial Steam Humidifier

Google-Übersetzung,

Leben liegt in der Luft

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Luftbefeuchter wussten: Die Lösungen von Condair bringen echte Lebensqualität in Ihr Zuhause.


Dampf-Luftbefeuchter für das ganze Haus

Dampfluftbefeuchter werden seit Jahrzehnten zur Luftbefeuchtung in Industrieanlagen, Krankenhäusern und großen Bürogebäuden eingesetzt. Der RH3 Dampfluftbefeuchter für das ganze Haus bringt diese Technologie nun auch in kleinere Räume wie Einfamilienhäuser und Wohnungen. Das Luftbefeuchtungssystem erzeugt geruchlosen und hygienischen Dampf.


Wie funktioniert ein Dampfluftbefeuchter?

Die Luftbefeuchtung mit Dampf lässt sich dank der hohen Wassertemperatur präzise und hygienisch steuern. Großflächige Elektroden mit spezieller Gitterstruktur ermöglichen eine schnelle und effiziente Dampferzeugung. Der Wasserstand im Dampfzylinder wird automatisch angepasst, um die benötigte Dampfleistung unter allen Bedingungen zu steuern. Der erzeugte Dampf wird über einen Schlauch oder eine Düse in den Luftkanal geleitet und befeuchtet so die gesamte Wohnung.


Kein Nachfüllen von Wasser

Das System wird direkt an die Wasserversorgung des Hauses angeschlossen, um eine stetige Versorgung mit Wasser zur Befeuchtung zu gewährleisten, ohne dass manuell Wasser nachgefüllt werden muss.


Hygienequalität mit Dampf

Bei der Dampf-Luftbefeuchtung wird 100 °C heißer Wasserdampf eingesetzt. Dadurch werden sämtliche Keime und Bakterien zuverlässig abgetötet und eine hygienische Luftbefeuchtung gewährleistet.



Spezifikation
  • RH-NAP 120 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 3.9 lb/hr (1.8 kg/h)

    RH-NAP 208 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 6.7 lb/hr (3.0 kg/h)

    RH-NAP 240 V 60 Hz:

    • Max. Steam Capacity 7.8 lb/hr (3.6 kg/h)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-rh3
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18.4
  • Breite (Inches)10.5
  • Tiefe (Inches)6.9
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (lbs)13.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit