Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP - Gebläseeinheit für Condair RS II
BP - Gebläseeinheit für Condair RS II
BP - Gebläseeinheit für Condair RS II
    Condair

    BP - Gebläseeinheit für Condair RS II

    Gebläseeinheit (Blower Pack) zur Direktraumbefeuchtung. Die Gebläseeinheit lässt sich einfach am Luftbefeuchter selbst oder mit etwas Abstand zum Luftbefeuchter anbringen und installieren.

    Sie ist in zwei Gehäusegrössen erhältlich und kann in Kombination mit dem Dampf-Luftbefeuchter Condair RS II eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Condair BP II:

      • Spannung: 230 V / 50 Hz
      • Max. Dampfleistung: 40 kg/h
      • Verwendung: für Dampfbefeuchter Condair RS II
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-bp2
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)258
    • Breite (mm)562
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien