Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP3mini Dampfbefeuchter
CP3mini Dampfbefeuchter
    Condair

    CP3mini Dampfbefeuchter

    Der CP3mini ist ein kompakter Elektroden-Dampfbefeuchter. Wasser und Strom können bei Bedarf unauffällig über die Rückwand zugeführt werden. Das moderne Design macht in jeder Hinsicht eine gute Figur. 

    Um den CP3mini warten zu können, müssen Sie keinen Techniker anrufen, da wir bei diesem kleinen Gerät großen Wert auf Einfachheit und Sicherheit gelegt haben. Der Dampfzylinder aus Kunststoff kann in kürzester Zeit ausgetauscht werden. In diesem Fall wurden alle elektronischen und stromführenden Teile sicher abgedeckt. 

    Beim CP3mini sorgen die hochmoderne Elektronik und die einfache Benutzeroberfläche dafür, dass das Gerät die erwartete Leistung erbringt.

    Spezifikation
    • Condair CP3mini PD (Kanal Applikationen)

      Max. Dampfleistung

      • 2 kg/h oder 4 kg/h

      Spannungen 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1

      Condair CP3mini PR (Direktraum Befeuchtung)

      Max. Dampfleistung

      • 2 kg/h oder 4 kg/h

      Spannungen 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-cp3mini
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien