Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta SPA Control Box
Delta SPA Control Box
    Condair

    Delta SPA Control Box

    Die neue SPA Control ist flexibel konzipiert und bietet bis zu fünf verschiede SPA Anwendungen: Dampfbad, Caldarium, Rasul, Finnsauna, Biosauna.

    Es besteht die Möglichkeit, verschiedenstes Zubehör wie Licht, Duftstoff, Ventilator, Sitzbankheizung und Zusatzrelais anzusteuern. Besonders hervorzuheben ist, dass ein Dampfbad und eine Finnsauna zeitgleich und unabhängig voneinander über das gleiche Display gesteuert werden können. Die Bedienung erfolgt über das moderne Condair SPA Display, das in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.


    Merkmale und Vorteile

    • Flexible Anzahl an Displays für mehrere Kabinen oder jede Kabine einzeln
    • Das Kundenlogo kann individuell auf das Display geladen werden
    • Geräteeinstellungen per integriertem Webserver modifizierbar
    • Smart Home Anbindung durch optionales KNX-Gateway, Modbus als Standard integriert.
    • Keepwarm-Funktion spart Energie
      Spezifikation
      • Condair Delta SPA Control Box:

        Steuerung für:

        • Dampfbad
        • Dampfbad mit Bankheizung
        • Caldarium
        • Rasul
        • Finnsauna
        • Biosauna
        • Doppelkabine (klein)

        Spannung:

        • Steuerspannung: 230 V 50 Hz
        • Saunaspannung: 400 V 50 Hz
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercondair-delta-spa-control
      • ProduktfamilieControls
      • ProduktgruppeSPA Control
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)353
      • Breite (mm)353
      • Tiefe (mm)107
      Verwandt
      • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)6
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
      • IFCClassificationController
      • ETIM-CodeEC001885
      • ETIM-NameAccessories for sauna furnace
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSauna package systems
      • Klassifizierung13 24 16
      • Format2014TitelSaunas
      • OmniClassNummer23-21 29 19 17
      • OmniClassTitelSauna Equipment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien