Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DL II - Nachverdunster und Düsensystem
DL II - Nachverdunster und Düsensystem
DL II - Nachverdunster und Düsensystem
DL II - Nachverdunster und Düsensystem
    Condair

    DL II - Nachverdunster und Düsensystem

    Der Condair DL II Hybridbefeuchter kombiniert Sprüh- und Verdunstungstechnologie, um eine effiziente und hygienische adiabatische Befeuchtung im Kanal oder Lüftungsgerät zu gewährleisten.

    Niederdruckdüsen geben einen feinen Sprühnebel in Richtung des Keramik-Nachverdunsters ab. Versprühtes Wasser, welches nicht sofort von der Luft aufgenommen wird setzt sich am Nachverdunster ab und wird dort durch den Luftstrom verdunstet. 

    Der Condair DL II erfüllt höchste Ansprüche an die Hygiene und darf deshalb nur mit entsalztem Wasser betrieben werden, welches einen Leitwert zwischen 0.5 bis 15 uS/cm aufweist.


    Funktionen und Vorteile

    • Effizientes energiesparendes Niederdruck-System
    • Keramik Nachverdunster wirkt als Abscheider und Verdunstermedium
    • Hygienischer Betrieb mit Wasser aus einer Umkehrosmose und automatischen Spülroutinen
    • Präzise Ansteuerung mit bis zu 31 Stufen



    Spezifikation
    • Nachverdunstereinheit und Düsensystem, passend zu Condair DL II Hybrid Luftbefeuchter, für Lüftungsgeräte-Abmessungen:

      • Innen-Breite: 450 ... 8400 mm
      • Innen-Höhe: 450 mm ... 4000 mm

      Siehe Steuerung- und Zentraleinheit zu diesem Befeuchter unter "DL II - Steuerung- und Zentraleinheit".

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-dl
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeAdiabatischer Hybridbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien