Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS - Dampfverteileinheit
DS - Dampfverteileinheit
    Condair

    DS - Dampfverteileinheit

    Die Condair DS Dampfverteileinheit ist für KWL Anlagen (Kontrollierte Wohnungslüftung) konzipiert. Sie besteht aus einem Befeuchtungsrohr und einem Dampfverteilerrohr, welches den Dampf zur besseren und kürzeren Absorption in das Befeuchtungsrohr leitet. Die von einem Dampfluftbefeuchter erzeugte Dampfmenge strömt durch das Dampfverteilrohr in das Befeuchtungsrohr und wird schließlich durch die KWL in die Wohnräume Ihres Hauses verteilt.
    Die Dampferzeugung erfolgt über einen Dampfluftbefeuchter mit einer maximalen Leistung von 2.0 kg/h Dampf.

    Dampfverteilrohr:
    Spezielle Präzisionsdüsen aus Edelstahl entnehmen den Dampf aus dem Kernstrom des Dampfverteilrohres und verteilen diesen gleichmässig und kondensatfrei über die Querschnittsfläche des Befeuchtungsrohrs. Sich bildendes Kondensat an der Dampfverteilrohrinnenwand wird sicher und schnell über den Kondensatablauf aus dem Dampfverteilrohr abgeführt. Durch die v-förmige Düsenanordnung verteilt sich der Dampf äusserst gleichmässig im Befeuchtungsrohr und garantiert so eine kurze Befeuchtungsstrecke. Durch die Verwendung von rostfreiem Edelstahl als Dampfverteilrohr- und Düsenwerkstoff sind diese verschleissfrei, temperatur- und alterungsbeständig. Das Condair DS wird in einer standardisierten Grösse geliefert und kann über das Anbringen von Reduzierungen auf den gewünschten Anschlussdurchmesser der KWL gebracht werden. Die Reduzierungen sind in drei Standarddurchmessern (Ø160mm, ø150mm und ø125mm) lieferbar und dichten das Kanalsystem über die integrierten Lippendichtungen ab. Die Flexibilität für das Anbringen an bestehende KWL Anlagen ist somit garantiert.

    Installation:
    Das Dampfverteilrohr wird mit dem Befeuchtungsrohr verschraubt und als ganze Einheit in die KWL integriert. Es wird bereits als komplettes Teil geliefert. Der Installationsaufwand vor Ort reduziert sich deshalb auf ein Minimum. Befestigungsbohrungen für das Dampfverteilrohr sind bereits ab Werk vorhanden. Über den im Zubehörsortiment erhältlichen Dampf- und Kondensatschlauch wird die Dampfzufuhr vom Dampfluftbefeuchter zum Condair DS erstellt.

    Spezifikation
    • Die Betriebs- und Installationsanleitung zu diesem Produkt finden Sie unter Downloads oder kontaktieren Sie ihren Condair Partner.


      Condair DS Dampfverteileinheit 

      Max. zulässige Dampfleistung: 2.0 kg/h

      Anschluss an bestehende Lüftungskanal-Durchmesser:

      • Reduzierung auf ø125 mm
      • Reduzierung auf ø150 mm
      • Reduzierung auf ø160 mm
      • Direkt auf ø180 mm

      Passende Dampfbefeuchter:

      • Condair RH max. 2.0 kg/h
      • Condair CP3mini max. 2.0 kg/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-ds
    • ProduktfamilieDampfverteiler
    • ProduktgruppeDampfverteileinheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationKanalsegment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
    • Klassifizierung23 33 00
    • Format2014TitelAir Duct Accessories
    • OmniClassNummer23-33 49 29
    • OmniClassTitelAir Ductwork Accessories
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit