Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EL Elektroden -Dampfbefeuchter
EL Elektroden -Dampfbefeuchter
EL Elektroden -Dampfbefeuchter
    Condair

    EL Elektroden -Dampfbefeuchter

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)

    Das Gerät verfügt über das einzigartige intelligente Dampfzylinderkonzept, das sich der Wasserqualität automatisch optimal anpasst, wodurch unnötige Spülwasserverluste vermieden werden. 

    In dem Kunststoffdampfzylinder sammeln sich alle vorhandenen Mineralien (Kalkreste). Wenn der Kunststoffzylinder voll ist, kann dieser einfach entfernt und durch einen neuen Zylinder ersetzt werden. Dadurch ist die Wartung Ihres Luftbefeuchters ganz einfach. 

    Ein fortschrittlicher Touchscreen-Controller bietet eine intuitive Steuerung des Betriebs, einschließlich Downloads von Fehler- und Wartungslisten zur erweiterten Diagnose. BMS-Konnektivität ist standardmäßig für BACnet oder Modbus vorgesehen.

    • hygienische Dampfqualität 
    • einfache Gerätewahl durch sinnvolle Leistungsstufen 
    • günstiger Wasserverbrauch durch geregelte Abschlämmung 
    • intelligente Konstruktion für schnelle Wartung 
    • komfortable Anbindung an GLT-Systeme

    Spezifikation
    • Condair EL Small "S" 5 ... 15 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 5, 8, 10 und 15 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 1 Phase: 200, 230 und 240 V (nicht erhältlich für einige Dampfleistungen)
      • 3 Phasen: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V


      Condair EL Medium "M" 20 ... 45 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 20, 24, 30, 35, 40 und 45 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phasen: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500, 600 V (200 und 230 V nicht erhältlich für einige Dampfleistungen)


      Condair EL Large "L" 50 ... 90 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 50, 60, 70, 80 und 90 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phasen: 400 and 415 V


      Condair EL 2x Medium "2xM" 35 ... 90 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 und 90 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phasen: 200, 230, 400, 415, 440, 460, 480, 500 und 600 V (200 V und 230 V nicht erhältlich für Dampfleistungen 70, 80 und 90 kg/h, 200 V und 230 V nur für 35 ... 60 kg/h)


      Condair EL 3x Medium "3xM" 70 ... 135 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 70, 80, 90, 105, 120, und 135 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phasen: 230, 400 und 415 V (230 V nur für 70, 80 und 90 kg/h, 400 V und 415 V nur für 105, 120 und 135 kg/h)


      Condair EL 4x Medium "4xM" 105 ... 180 kg/h

      • Max. Dampfleistung: 105, 120, 152, 160 und 180 kg/h

      Spannung 50 ... 60 Hz:

      • 3 Phasen: 230, 400 und 415 V (230 V nur für 105 und 120 kg/h, 400 V und 415 V nur für 152, 160 und 180 kg/h)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-el
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien