Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit einem Dampfrohr
Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit einem Dampfrohr
Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit einem Dampfrohr
    Condair

    Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit einem Dampfrohr

    Condair Esco ist ein konfiguriertes Produkt für die Luftbefeuchtung in Lüftungsgeräten oder Luftkanälen.

    Eine fachgerechte Planung ist die Basis für Funktions-Qualität und Energie-Effizienz. Gerne sind wir Ihnen bereits in der Planungsphase behilflich.

    Das Dampf-Luftbefeuchtungssystem Condair Esco kann Dampf aus einem vorhandenen Dampfnetz für die Luftbefeuchtung nutzbar machen.

    Das Keramikventil schließt dicht und bewirkt, dass auch bei abgeschalteter Anlage kein Dampf in die Lüftungsanlage dringt und das ganz ohne zusätzliches Absperrorgan. Die funktionalen Elemente sind vollständig darin integriert und ihre Bauweise garantiert einen fehlerfreien Dampfanschluss. 

    Aufwendige Abdichtungen und Verrohrungsarbeiten sind überflüssig. Eine Installation wird dadurch kalkulierbar und kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

    Kondensatfreier Dampf mit Kernstrom-Düsen

    Die Dampfdüsen entnehmen Dampf ausschließlich aus dem Kernstrom der Verteilerrohre, dort wo er heiß und kondensatfrei vorliegt. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass die Luftleitungen hinter dem Verteilsystem trocken bleiben. Aus solidem Edelstahl gefertigt, funktionieren sie zuverlässig, dauerhaft und alterungsbeständig ohne auftretende Leckagen.

    Drehschieber Ventil

    Der Ventilantrieb ist als Drehantrieb ausgelegt und sorgt für hohe Genauigkeit und zuverlässige Arbeitsweise. Die geringen erforderlichen Stellkräfte des Drehschieber-Ventils und die direkte Kraftumsetzung erlauben kompakte und platzsparende Bauweise. Es können handelsübliche elektrische und pneumatische Feuchteregler angeschlossen werden.

    Spezifikation
    • Condair Esco 10 DL40 - mit einem Dampfrohr

      Dies ist ein konfiguriertes Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Condair Partner für eine Auslegung gemäss der Lüftungsgerät- bzw. Luftkanal-Dimension sowie der geforderten Feuchte.

      Bitte beachten Sie die Befeuchtungsstrecke nach dem Dampfrohr. Die Befeuchtungsstrecke ist variabel und hängt von den Luftkonditionen vor Ort ab. Deshalb ist es nicht möglich, diese Strecke als Freiraum in den Dateien zu zeigen. Die Befeuchtungsstrecke ist wie ein Freiraum zu behandeln. Innerhalb der Befeuchtungstrecke dürfen keine Hindernisse im Luftstrom sein.

      Zubehör gezeigt in den Modellen:

      • Elektrischer Antrieb Condair CA150A-MP
      • Kondensatableiter Spirax Sarco: Typ Kugelschwimmer und Thermisch
      • Manometer

      Esco 10 - DL40 Einfachverrohrung Typen Übersicht

      Zulässiger Dampfüberdruck: 0.2 ... 4.0 bar

      Typ 10/023:

      • Max. Dampfleistung 16 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 250 ... 399 mm

      Typ 10/038:

      • Max. Dampfleistung 27 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 400 ... 499 mm

      Typ 10/048:

      • Max. Dampfleistung 32 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 500 ... 599 mm

      Typ 10/058:

      • Max. Dampfleistung 41 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 600 ... 699 mm

      Typ 10/068:

      • Max. Dampfleistung 50 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 700 ... 899 mm

      Typ 10/088:

      • Max. Dampfleistung 62 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 900 ... 1199 mm

      Typ 10/118:

      • Max. Dampfleistung 94 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1200 ... 1499 mm

      Typ 10/148:

      • Max. Dampfleistung 118 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1500 ... 1799 mm

      Typ 10/178:

      • Max. Dampfleistung 142 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1800 ... 2099 mm

      Typ 10/208:

      • Max. Dampfleistung 187 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2100 ... 2399 mm

      Typ 10/238:

      • Max. Dampfleistung 214 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2400 ... 2699 mm

      Typ 10/268:

      • Max. Dampfleistung 241 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2700 ... 2998 mm

      Typ 10/298:

      • Max. Dampfleistung 250 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3000 ... 3299 mm

      Typ 10/328:

      • Max. Dampfleistung 250 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3300 ... 3599 mm

      Typ 10/358:

      • Max. Dampfleistung 250 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3600 ... 3899 mm

      Typ 10/388:

      • Max. Dampfleistung 250 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3900 ... 4299 mm


      Technische Spezifikation
      • Referenznummercondair-esco-10-dl40-1-pipe
      • ProduktfamilieLuftbefeuchter
      • ProduktgruppeDruckdampfbefeuchter
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Sekundär MaterialDuctile Iron
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inDeutschland
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
      • IFCClassificationLuftbefeuchter
      • ETIM-CodeEC011628
      • ETIM-NameHumidifier (steam)
      • UNSPSCNameHumidifiers
      • UNSPSCCode40101903
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
      • Klassifizierung23 84 13.23
      • Format2014TitelDirect-Steam-Injection Humidifiers
      • OmniClassNummer23-33 27 15
      • OmniClassTitelAir Humidifiers
      • CSIUniFormatIICodeD3090
      • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien