Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter in Edelstahl mit 2 Dampfrohren
Condair

Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter in Edelstahl mit 2 Dampfrohren

Condair Esco ist ein konfiguriertes Produkt für die Luftbefeuchtung in Lüftungsgeräten oder Luftkanälen.

Eine fachgerechte Planung ist die Basis für Funktions-Qualität und Energie-Effizienz. Gerne sind wir Ihnen bereits in der Planungsphase behilflich.

Das Dampf-Luftbefeuchtungssystem Condair Esco kann Dampf aus einem vorhandenen Dampfnetz für die Luftbefeuchtung nutzbar machen.

Das Keramikventil schließt dicht und bewirkt, dass auch bei abgeschalteter Anlage kein Dampf in die Lüftungsanlage dringt und das ganz ohne zusätzliches Absperrorgan. Die funktionalen Elemente sind vollständig darin integriert und ihre Bauweise garantiert einen fehlerfreien Dampfanschluss. 

Aufwendige Abdichtungen und Verrohrungsarbeiten sind überflüssig. Eine Installation wird dadurch kalkulierbar und kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Kondensatfreier Dampf mit Kernstrom-Düsen

Die Dampfdüsen entnehmen Dampf ausschließlich aus dem Kernstrom der Verteilerrohre, dort wo er heiß und kondensatfrei vorliegt. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass die Luftleitungen hinter dem Verteilsystem trocken bleiben. Aus solidem Edelstahl gefertigt, funktionieren sie zuverlässig, dauerhaft und alterungsbeständig ohne auftretende Leckagen.

Drehschieber Ventil

Der Ventilantrieb ist als Drehantrieb ausgelegt und sorgt für hohe Genauigkeit und zuverlässige Arbeitsweise. Die geringen erforderlichen Stellkräfte des Drehschieber-Ventils und die direkte Kraftumsetzung erlauben kompakte und platzsparende Bauweise. Es können handelsübliche elektrische und pneumatische Feuchteregler angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Condair Esco 10 DL40 - mit Doppelverrohrung

    Dies ist ein konfiguriertes Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Condair Partner für eine Auslegung gemäss der Lüftungsgerät- bzw. Luftkanal-Dimension sowie der geforderten Feuchte.

    Bitte beachten Sie die Befeuchtungsstrecke nach dem Dampfrohr. Die Befeuchtungsstrecke ist variabel und hängt von den Luftkonditionen vor Ort ab. Deshalb ist es nicht möglich, diese Strecke als Freiraum in den Dateien zu zeigen. Die Befeuchtungsstrecke ist wie ein Freiraum zu behandeln. Innerhalb der Befeuchtungstrecke dürfen keine Hindernisse im Luftstrom sein.


    Zubehör gezeigt in den Modellen:

    • Elektrischer Antrieb Condair CA150A-MP
    • Kondensatableiter Spirax Sarco: Kugelschwimmer und thermischer Ableiter
    • Manometer

    Esco 10 - DL40 Doppelverrohrung Typen Übersicht

    • Zulässiger Dampfüberdruck: 0.2 ... 4.0 bar
    • Min. erforderliche Lüftungsgeräte-Innenhöhe / Luftkanal-Innenhöhe: 700 mm

    Kollektor Dimensionen:

    • 250 mm, 300 mm, 600 mm oder 900 mm Distanz zwischen den Dampfrohren verfügbar

    Kollektor Typen max. erlaubte Dampfleistung [kg/h]

    • 116
    • 211
    • 250

    Die Kollektor max. Dampfleistung muss höher sein, als die erforderliche Dampfleistung.

    Typ 2-10/023:

    • Max. Dampfleistung 32 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 250 ... 399 mm
    • Kollektor Typ 116

    Typ 2-10/038:

    • Max. Dampfleistung 54 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 400 ... 499 mm
    • Kollektor Typ 116

    Typ 2-10/048:

    • Max. Dampfleistung 64 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 500 ... 599 m
    • Kollektor Typ 116

    Typ 2-10/058:

    • Max. Dampfleistung 82 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 600 ... 699 mm
    • Kollektor Typ 116

    Typ 2-10/068:

    • Max. Dampfleistung 100 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 700 ... 899 mm
    • Kollektor Typ 116

    Typ 2-10/088:

    • Max. Dampfleistung 124 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 900 ... 1199 mm
    • Kollektor Typ 116 oder 211, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/118:

    • Max. Dampfleistung 188 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1200 ... 1499 mm
    • Kollektor Typ 116 oder 211, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/148:

    • Max. Dampfleistung 236 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1500 ... 1799 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/178:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1800 ... 2099 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/208:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2100 ... 2399 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/238:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2400 ... 2699 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/268:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2700 ... 2998 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/298:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3000 ... 3299 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/328:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3300 ... 3599 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/358:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3600 ... 3899 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung

    Typ 2-10/388:

    • Max. Dampfleistung 250 kg/h
    • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3900 ... 4299 mm
    • Kollektor Typ 116, 211 oder 250, abhängig von der erforderlichen Dampfleistung
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-esco-10-dl40-2-pipe-stainless-steel
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDruckdampfbefeuchter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13.23
  • Format2014TitelDirect-Steam-Injection Humidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien