Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit 3 Dampfrohren
Condair

Esco 10 DL40 - Druckdampfbefeuchter mit 3 Dampfrohren

Condair Esco ist ein konfiguriertes Produkt für die Luftbefeuchtung in Lüftungsgeräten oder Luftkanälen.

Eine fachgerechte Planung ist die Basis für Funktions-Qualität und Energie-Effizienz. Gerne sind wir Ihnen bereits in der Planungsphase behilflich.

Das Dampf-Luftbefeuchtungssystem Condair Esco kann Dampf aus einem vorhandenen Dampfnetz für die Luftbefeuchtung nutzbar machen.

Das Keramikventil schließt dicht und bewirkt, dass auch bei abgeschalteter Anlage kein Dampf in die Lüftungsanlage dringt und das ganz ohne zusätzliches Absperrorgan. Die funktionalen Elemente sind vollständig darin integriert und ihre Bauweise garantiert einen fehlerfreien Dampfanschluss. 

Aufwendige Abdichtungen und Verrohrungsarbeiten sind überflüssig. Eine Installation wird dadurch kalkulierbar und kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Kondensatfreier Dampf mit Kernstrom-Düsen

Die Dampfdüsen entnehmen Dampf ausschließlich aus dem Kernstrom der Verteilerrohre, dort wo er heiß und kondensatfrei vorliegt. Auf diese Weise stellen sie sicher, dass die Luftleitungen hinter dem Verteilsystem trocken bleiben. Aus solidem Edelstahl gefertigt, funktionieren sie zuverlässig, dauerhaft und alterungsbeständig ohne auftretende Leckagen.

Drehschieber Ventil

Der Ventilantrieb ist als Drehantrieb ausgelegt und sorgt für hohe Genauigkeit und zuverlässige Arbeitsweise. Die geringen erforderlichen Stellkräfte des Drehschieber-Ventils und die direkte Kraftumsetzung erlauben kompakte und platzsparende Bauweise. Es können handelsübliche elektrische und pneumatische Feuchteregler angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Condair Esco 10 DL40 - mit 3 Dampfrohren

    Dies ist ein konfiguriertes Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Condair Partner für eine Auslegung gemäss der Lüftungsgerät- bzw. Luftkanal-Dimension sowie der geforderten Feuchte.

    Bitte beachten Sie die Befeuchtungsstrecke nach dem Dampfrohr. Die Befeuchtungsstrecke ist variabel und hängt von den Luftkonditionen vor Ort ab. Deshalb ist es nicht möglich, diese Strecke als Freiraum in den Dateien zu zeigen. Die Befeuchtungsstrecke ist wie ein Freiraum zu behandeln. Innerhalb der Befeuchtungstrecke dürfen keine Hindernisse im Luftstrom sein.

    Zubehör gezeigt in den Modellen:

    • Elektrischer Antrieb Condair CA150A-MP
    • Kondensatableiter Spirax Sarco: Kugelschwimmer und thermischer Ableiter
    • Manometer

      Esco 10 - DL40 Dreifachverrohrung Typen Übersicht

      • Zulässiger Dampfüberdruck: 0.2 ... 4.0 bar
      • Min. erforderliche Lüftungsgeräte-Innenhöhe / Luftkanal-Innenhöhe: 1000 mm

      Kollektoren Dimensionen:

      • 250 mm, 300 mm, 600 mm oder 900 mm Distanz zwischen den Dampfrohren verfügbar

      Kollektor Typen max. erlaubte Dampfleistung [kg/h]

      • 116
      • 211
      • 250

      Die Kollektor max. Dampfleistung muss höher sein, als die erforderliche Dampfleistung.

      Typ 3-10/023:

      • Max. Dampfleistung 48 kg/h
      • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 250 ... 399 mm
      • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 kg/h

        Typ 3-10/038:

        • Max. Dampfleistung 81 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 400 ... 499 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 kg/h

        Typ 3-10/048:

        • Max. Dampfleistung 96 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 500 ... 599 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 kg/h

        Typ 3-10/058:

        • Max. Dampfleistung 123 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 600 ... 699 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 oder 211 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/068:

        • Max. Dampfleistung 150 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 700 ... 899 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 oder 211 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/088:

        • Max. Dampfleistung 186 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 900 ... 1199 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116 oder 211 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/118:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1200 ... 1499 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/148:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1500 ... 1799 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/178:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 1800 ... 2099 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/208:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2100 ... 2399 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/238:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2400 ... 2699 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/268:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 2700 ... 2998 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/298:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3000 ... 3299 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/328:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3300 ... 3599 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/358:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3600 ... 3899 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung

        Typ 3-10/388:

        • Max. Dampfleistung 250 kg/h
        • Lüftungsgerät-Innenbreite / Luftkanal-Innenbreite: 3900 ... 4299 mm
        • Erforderliche Kollektorkapazität: 116, 211 oder 250 kg/h, abhängig von der benötigten Dampfleistung


        Technische Spezifikation
        • Referenznummercondair-esco-10-dl40-3-pipe
        • ProduktfamilieLuftbefeuchter
        • ProduktgruppeDruckdampfbefeuchter
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialEdelstahl
        • Sekundär MaterialDuctile Iron
        • Entwickelt inSchweiz
        • Hergestellt inDeutschland
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
        • IFCClassificationLuftbefeuchter
        • ETIM-CodeEC011628
        • ETIM-NameHumidifier (steam)
        • UNSPSCNameHumidifiers
        • UNSPSCCode40101903
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
        • Klassifizierung23 84 13.23
        • Format2014TitelDirect-Steam-Injection Humidifiers
        • OmniClassNummer23-33 27 15
        • OmniClassTitelAir Humidifiers
        • CSIUniFormatIICodeD3090
        • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien