Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Esco 10 - DR73 - Druckdampfbefeuchter
Condair

Esco 10 - DR73 - Druckdampfbefeuchter

Das Dampf-Luftbefeuchtungssystem Condair Esco kann Dampf aus einem vorhandenen Dampfnetz für die Luftbefeuchtung nutzbar machen.

Das Keramikventil schließt dicht und bewirkt, dass auch bei abgeschalteter Anlage kein Dampf in die Lüftungsanlage dringt. Die funktionalen Elemente sind vollständig darin integriert und ihre Bauweise garantiert einen fehlerfreien Dampfanschluss. Aufwendige Abdichtungen und Verrohrungsarbeiten sind überflüssig. Eine Installation wird dadurch kalkulierbar und kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden.

Spezifikation
  • Condair Esco 10 DR73

    Dies ist ein konfiguriertes Produkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Condair Partner für eine Auslegung gemäss der Lüftungsgerät- bzw. Luftkanal-Dimension sowie der geforderten Feuchte.

    Bitte beachten Sie die Befeuchtungsstrecke nach dem Dampfrohr. Die Befeuchtungsstrecke ist variabel und hängt von den Luftkonditionen vor Ort ab. Deshalb ist es nicht möglich, diese Strecke als Freiraum in den Dateien zu zeigen. Die Befeuchtungsstrecke ist wie ein Freiraum zu behandeln. Innerhalb der Befeuchtungstrecke dürfen keine Hindernisse im Luftstrom sein.

    Zubehör gezeigt in den Modellen::

    • Elektrischer Antrieb Condair CA150A-MP
    • Kondensatableiter Spirax Sarco: Typ Kugelschwimmer und Thermisch
    • Manometer

    Variable Dimensionen:

    • Anzahl Dampfrohre / Number of steam pipes
    • Dampfrohrlänge und -durchmesser / Steam pipe length (Q) and diameter (J)
    • Erstes bis letztes Dampfrohr / First to last steam pipe (C)
    • Vierkantrohr Durchmesser / Square tube diameter (N)
    • Versatz erstes Dampfrohr / Offset first steam pipe (H)
    • Nur für Option Wandabstützung / For option "Wall support" only: "Distance collector to side wall" (UU)

    Diese Informationen sind in der Condair Kalkulations-Software "Condair HELP" ersichtlich.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-esco-10-dr73
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDruckdampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.23
    • Format2014TitelDirect-Steam-Injection Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien