Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
    Condair

    HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station

    Google-Übersetzung,
    Der Condair HP liefert demineralisiertes Wasser mit einem Druck von 65 bar an Zerstäuberdüsen, die in einem Luftkanal installiert sind. Fortschrittliche Zerstäuberdüsen erzeugen einen extrem feinen Nebel, der schnell vom Luftstrom absorbiert wird, während ein hocheffizienter Tropfenabscheider überschüssiges Wasser innerhalb des Abschnitts zurückhält. Dann wird kühle, befeuchtende Luft in die Räume abgegeben, wodurch eine gesunde Umgebung geschaffen und die Produktivität gesteigert wird.

    Präzise gefertigte Edelstahldüsen zerstäuben Wasser zu einem feinen Nebel. Die Düsen sind auf Edelstahlverteilern montiert und optimal im Kanal verteilt. Dadurch wird sichergestellt, dass Wasser schnell und effizient in den Luftstrom verdunstet. Sieben verfügbare Steuerungsoptionen passen die Leistung des Systems an die Anforderungen nahezu jedes Projekts an.

    Wasser, das innerhalb der zur Verfügung stehenden Strecke nicht verdunstet, wird von einem Tropfenabscheider aufgefangen und abgeleitet. Der Tropfenabscheider ist für eine schnelle und einfache Montage konzipiert und verfügt über einen Edelstahlrahmen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-hp
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeAdiabatischer Hochdruckbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater atomizing humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.19
    • Format2014TitelAtomizing Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Ozeanien Asien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit