Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gebläse-Einheit
Gebläse-Einheit
    Condair

    Gebläse-Einheit

    Gebläse-Einheiten der BP-Serie sind ein optionales Zubehör für die direkte Dampfverteilung in Räumen, ohne ein eingebautes Luftverteilungssystem. Die Condair Gebläse-Einheit wird zusammen mit einem Dampf-Befeuchter eingesetzt, um Dampf direkt in der Umgebungsluft von Gebäuden zu verteilen.

    Die Gebläse-Einheit (Blower Pack) lässt sich am RS oder EL Befeuchter einfach befestigen und installieren.


    Spezifikation
    • Condair BP:

      • Für den Gebrauch mit RS Small oder Medium Dampfbefeuchter.
      • Für den Gebrauch mit EL Small oder Medium Dampfbefeuchter.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-humidifier-bpseries
    • ProduktfamilieDampfverteiler
    • ProduktgruppeDampfverteileinheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit