Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Condair RS Widerstandsdampf-Befeuchter
Condair
Archiviert

Condair RS Widerstandsdampf-Befeuchter

Mit dem Condair RS werden neue Maßstäbe gesetzt. Dieser elektrische Widerstandsdampf-Luftbefeuchter ist mit den neuesten Kommunikationsstandards und Bedienungsmöglichkeiten ausgestattet. Sein verbessertes Kalkmanagementsystem sorgt für noch längere Wartungsintervalle. Kalk, der sich an den Heizelementen bildet, bricht im Normalbetrieb ab und fällt in den extern angeordneten Kalktank.  

Der Condair RS bietet höchste Regelgenauigkeit, wodurch das Gerät selbst unter kritischsten Bedingungen eingesetzt werden kann. Das Gerät wurde für den Betrieb mit Rohwasser oder mit vollentsalztem Wasser entwickelt. Der einzigartige externe Kalkauffangbehälter sorgt bei der Verwendung von Rohwasser dafür, dass der Kalk ganz einfach entsorgt werden kann. 

Ein fortschrittlicher Touchscreen-Controller bietet eine intuitive Steuerung des Betriebs, einschließlich Downloads von Fehler- und Wartungslisten zur erweiterten Diagnose. BMS-Konnektivität ist standardmäßig für BACnet oder Modbus vorgesehen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-humidifier-rsseries
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDampfbefeuchter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit