Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiSorp Dampfverteilsystem
OptiSorp Dampfverteilsystem
OptiSorp Dampfverteilsystem
    Condair

    OptiSorp Dampfverteilsystem

    Beim Dampfverteilsystem OptiSorp wird der Dampf mittels vieler Verteilrohre, die mit einer großen Anzahl Düsen bestückt sind, über den ganzen Kanalquerschnitt verteilt. Gegenüber herkömmlichen Dampfverteilrohren wird die Befeuchtungsstrecke bis zu 4 mal kürzer.

    Das Condair OptiSorp ist ausschliesslich aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff gefertigt und erfüllt so höchste Hygieneansprüche. Es ist für den Betrieb mit dem Condair RS, EL oder GS Luftbefeuchter konzipiert.

    • Minimale Befeuchtungsstrecken  
    • Tropfenfreie Dampfverteilung 
    • Verschleissfreier Betrieb
    Spezifikation
    • OptiSorp System 1: bis 45 kg/h Dampfleistung

      OptiSorp System 2: bis 90 kg/h Dampfleistung

      OptiSorp System 3: bis 135 kg/h Dampfleistung

      OptiSorp System 4: bis 180 kg/h Dampfleistung

      OptiSorp Länge (Dimension L):

      • 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2300 mm, 2500 mm

      OptiSorp Abstand Kollektorrohre (Dimension D2):

      • System 1: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

      • System 2: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm

      • System 3: 2x 325 mm, 2x 400 mm, 2x 500 mm, 2x 600 mm, 2x 750 mm, 2x 900 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm

      • System 4: 2x 300 mm, 2x 375 mm, 2x 475 mm, 2x 575 mm, 2x 725 mm, 2x 875 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-optisorp
    • ProduktfamilieDampfverteiler
    • ProduktgruppeDampfverteileinheit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationRohrsegment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam and condensate distribution products
    • Klassifizierung23 22 00
    • Format2014TitelSteam and Condensate Piping and Pumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit