Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RH - Die bewährte Dampflösung
RH - Die bewährte Dampflösung
    Condair

    RH - Die bewährte Dampflösung

    Life is in the Air

    Vergessen Sie alles, was Sie über Luftbefeuchter wissen: Die Lösungen von Condair integrieren mehr Lebensqualität in Ihr Haus.


    Condair RH - Die bewährte Dampflösung

    Die bewährte Dampf-Lösung erzeugt geruchlosen und hygienischen Dampf. Bei der Dampf-Luftbefeuchtung kommt Wasserdampf mit Temperaturen um 100 °C zum Einsatz. Dadurch werden sämtliche Keime und Bakterien wirksam abgetötet und die Befeuchtung erfolgt auf besonders hygienische Weise. Die Verdampfung erfolgt mit normalem Leitungswasser ohne zusätzliche Wasseraufbereitung. Das moderne Design fügt sich elegant in den Wohnraum ein. Wasser und Strom können unsichtbar durch die Rückwand zugeführt werden. Zudem wird durch hochwertige Materialien, bewährte Elektronik und sorgfältige Verarbeitung ein langer und störungsfreier Betrieb gewährleistet.


    Kein Wasser nachfüllen

    Dank der stetigen Versorgung mit Befeuchtungswasser über die Wasserleitung erübrigt sich das manuelle Nachfüllen von Wasser.


    Geringer Montageaufwand

    Zur Installation des Systems genügt die Integration in eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Die Montage erfolgt dabei an einer zentralen Stelle im Technikraum ohne grosse Umbauarbeiten. Ein eigenes Verteilnetz in den zu befeuchtenden Räumen ist nicht erforderlich.


    Spezifikation
    • Condair RH - die bewährte Dampf-Lösung:

      Dampferzeuger Condair RH 230V 50 Hz: 

      • Max. Dampfleistung: 1.8 oder 3.6 kg/h


      Dampfverteilung:

      • Siehe Condair DS - Dampfverteilsystem für KWL Systeme (KWL = kontrollierte Wohnungslüftung)
      • Siehe Condair VS - Vertikales Dampfverteilsystem für KWL Systeme
      • Siehe Condair DV - Dampfverteilrohr für horizontale Kanalanwendungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-rh3
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)467
    • Breite (mm)266
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz