Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM - Kompakt-Dampfluftbefeuchter
RM - Kompakt-Dampfluftbefeuchter
RM - Kompakt-Dampfluftbefeuchter
RM - Kompakt-Dampfluftbefeuchter
    Condair

    RM - Kompakt-Dampfluftbefeuchter

    Der kompakte Dampf-Luftbefeuchter Condair RM wurde speziell für hygienische Befeuchtungslösungen bei geringem Platzbedarf konstruiert. Die Kompaktbauweise ermöglicht eine Integration auch in kleinen Schächten mit geringem Raumangebot.

    Der Dampf-Luftbefeuchter Condair RM ist ein Drucklos-Dampferzeuger. Er arbeitet nach dem Widerstandsheizprinzip und dient zur indirekten Luftbefeuchtung über einen Dampfverteiler in Lüftungs- und Klimaanlagen.

    Der Dampf wird im Dampftank mit einem oder mehreren Widerstandsheizelementen erzeugt. Der interne oder ein externer Stetigregler steuern die Dampfproduktion abgestuft von 0 bis 100 %. Alternativ kann der Condair RM auch über einen Ein/Aus-Regler gesteuert werden.

    Das Verdampfen des Wassers erhöht die Konzentration an Mineralien und Salzen im Dampftank. Damit diese Konzentration einen bestimmten Wert nicht überschreitet, muss von Zeit zu Zeit eine entsprechende Wassermenge aus dem Dampftank abgeschlämmt (abgepumpt) und durch frisches Wasser ersetzt werden.

    Abhängig von der Wasserqualität und den Betriebsdaten tritt jeweils die automatische oder die Abschlämmung in Abhängigkeit der Wasserqualität in Funktion. Falls während dem Abschlämmvorgang das unterste Betriebsniveau erreicht wird, bleibt das Einlassventil offen, bis der Wasserspiegel im Dampftank wieder das normale Arbeitsniveau erreicht hat.


    Spezifikation
    • Condair RM 230V1 50 ... 60 Hz

      • max. Dampfleistung: 2, 4, 6 oder 8 kg/h

      Condair RM 400V3 50 ... 60 Hz

      • max. Dampfleistung: 6 oder 8 kg/h

      Konfigurierbare Optionen in den 3D Modellen:

      • Boden Support (Bodenbleche)
      • Anschlüsse seitlich (Ein- / Auslass)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-rm
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit