Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO-E - Umkehrosmose
RO-E - Umkehrosmose
    Condair

    RO-E - Umkehrosmose

    Umkehrosmose (RO) ist eine effektive und wirtschaftliche Methode zur Entfernung von Mineralien aus Wasser. Die Condair RO-E wurde speziell entwickelt, um Condair-Luftbefeuchtern Betriebs-, Energie- und Wartungsvorteile zu bieten.

    Durch die Entfernung der Mineralien aus dem Versorgungswasser eines Luftbefeuchters werden Kalkablagerungen im System nahezu vollständig eliminiert. Dies führt zu einem deutlich geringeren Wartungsaufwand bei allen Luftbefeuchtertypen und einem geringeren Energieverbrauch bei Dampfluftbefeuchtern.

    Dampfluftbefeuchter, die mit Leitungswasser betrieben werden, müssen ihre Dampfzylinder gelegentlich entleeren, um einen niedrigen Mineralgehalt aufrechtzuerhalten und Kalkablagerungen zu reduzieren. Durch die Verwendung von RO-Versorgungswasser entfällt diese regelmäßige Entleerung der Dampfzylinder des Dampfluftbefeuchters. Dadurch wird weniger Energie zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur verbraucht.

    Da die Wassertemperatur konstant bleibt, ist auch die Dampfleistung konstant, was die Feuchtigkeitskontrolle verbessert. Durch den Einsatz von resistiven Dampfluftbefeuchtern mit RO-Wasser lässt sich eine relative Luftfeuchtigkeit von ±1 % erreichen.

    Zu den weiteren Vorteilen der Verwendung von RO-Wasser in Luftbefeuchtern zählen die Verlängerung der Lebensdauer der Verdunstungsmedien in Verdunstungsbefeuchtern und die Vermeidung von Staubeintrag in Sprühbefeuchter.

    Spezifikation
    • Condair RO-E

      • Spannung: 230V
      • Frequenz: 50 Hz

      Optionen:

      • Alle Modelle zeigen die optionale Gehäuseabdeckung

      Version:

      • Version + ist speziell für die Verwendung mit adiabatischen Befeuchtern
      • Modelle mit dem Sicherheitsventil sind Vorschrift in Märkten, die eine CE Konformität verlangen. Hinweis: RO-E 200 und 300 fordern das Sicherheitsventil am externen Tank. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Installationsanleitung!


      RO-E 40

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 58 l/h

      Reinwasser Output at 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 98 l/h


      RO-E+ 40 (für adiabatische Befeuchter)

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 36 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 59 l/h


      RO-E 100

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 105 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 181 l/h


      RO-E+ 100 (für adiabatische Befeuchter)

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 67 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 114 l/h


      RO-E 200

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 200 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 352 l/h


      RO-E+ 200 (für adiabatische Befeuchter)

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 124 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 218 l/h


      RO-E 300

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 285 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 513 l/h


      RO-E+ 300 (für adiabatische Befeuchter)

      Reinwasser Output bei 5 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 171 l/h

      Reinwasser Output bei 15 °C Wassertemperatur gegen 1 bar: 312 l/h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-ro-e
    • ProduktfamilieWasseraufbereitung
    • ProduktgruppeUmkehrosmose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)792
    • Breite (mm)587
    • Tiefe (mm)484
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationFilter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReverse osmosis units
    • OmniClassNummer23-39 41 13 15
    • OmniClassTitelReverse Osmosis and Nanofiltration Membrane Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa Ozeanien Asien Afrika