Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS II 2x Medium - Dampfbefeuchter
Condair

RS II 2x Medium - Dampfbefeuchter

Die Dampf-Luftbefeuchter Condair RS verfügen über ein Kalk-Management, das verhindert, dass sich Kalk an den Heizstäben dauerhaft festsetzen kann. Inkrustationen lösen sich sukzessive ab und werden aus dem Dampfzylinder in den Kalk-Auffangbehälter abgeleitet. Kalk-Management garantiert äußerst kurze Wartungszeiten und eine lange Lebensdauer.

Die innovative Steuerung per Touch-Display ermöglicht eine herausragende Funktionstransparenz sowie eine präzise Dampfabgabe. Die Geräte sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und definieren den Standard der modernen Dampf-Luftbefeuchtung.


Flexibel in der Wasserwahl

Eine Widerstandsheizung arbeitet unabhängig von der Leitfähigkeit des Befeuchtungswassers. Deshalb eignen sich Condair RS Dampf-Luftbefeuchter sowohl für den Betrieb mit aufbereitetem, wie auch mit Trinkwasser. Bei Verwendung von mineralfreiem Wasser beschränken sich die Wartungsarbeiten lediglich auf die periodischen Funktionskontrollen.

Für den Betrieb mit Trinkwasser sind die Dampf-Luftbefeuchter RS von Condair immer erste Wahl, denn hier sorgt das Kalk-Management auch bei kalkhaltigem Wasser für hohe Zuverlässigkeit.


Präzise Regelung durch Touchscreen-Controller

Mit dem Condair Touch-Controller haben Sie sämtliche Geräte- und Prozessdaten im Blick. Funktionsdaten können in Echtzeit und über eine detaillierte Datenhistorie abgerufen werden. Die elektronische Regelung der Dampfleistung kann stufenlos von 0 bis 100% erfolgen, wodurch höchste Regelgenauigkeit und die Steuerung der Dampfabgabe mit höchster Präzision möglich wird. 


Spezifikation
  • RS II 2x Medium "2xM" 40...80 kg/h

    Version: Mit oder ohne Kalkauffangbehälter (ohne Kalkauffangbehälter nur für den Betrieb mit Umkehrosmose-Wasser)


    Condair RS II 40: Max. Nenndampfleistung: 40 kg/h

    Max. Dampfleistung: 36.2...39.4 kg/h (abhängig von der Heizspannung)

    Frequenz 50...60 Hz:

    3 Phasen Heizspannung: 200 V, 230 V

    1 Phasen Steuerspannung: 220...240 V


    Condair RS II 50: Max. Nenndampfleistung: 50 kg/h

    Max. Dampfleistung: 41.2...53.4 kg/h (abhängig von der Heizspannung)

    Frequenz 50...60 Hz:

    3 Phasen Heizspannung: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phasen Steuerspannung: 220...240 V


    Condair RS II 60: Max. Nenndampfleistung: 60 kg/h

    Max. Dampfleistung: 52.4...64 kg/h (abhängig von der Heizspannung)

    Frequenz 50...60 Hz:

    3 Phasen Heizspannung: 200 V, 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phasen Steuerspannung: 220...240 V


    Condair RS II 80: Max. Nenndampfleistung: 80 kg/h

    Max. Dampfleistung: 72...83 kg/h (abhängig von der Heizspannung)

    Frequenz 50...60 Hz:

    3 Phasen Heizspannung: 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

    1 Phasen Steuerspannung: 220...240 V

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-rs2-2x-medium
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDampfbefeuchter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1193
  • Tiefe (mm)406
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien