Die Condair VS Dampfverteileinheit ist für KWL Anlagen (Kontrollierte Wohnungslüftung) konzipiert. Sie besteht aus einer Befeuchtungseinheit und einem Dampfverteilerrohr, welches den Dampf zur besseren und kürzeren Absorption in die Befeuchtungseinheit leitet. Die von einem Dampfluftbefeuchter erzeugte Dampfmenge strömt durch die Dampfverteileinheit in das Befeuchtungsrohr und wird schließlich durch die KWL in die Wohnräume Ihres Hauses verteilt.
Die Dampferzeugung erfolgt über einen Dampfluftbefeuchter mit einer maximalen Leistung von 2 kg/h oder 4 kg/h Dampf.
Dampfverteilrohr:
Spezielle Präzisionsdüsen aus Edelstahl entnehmen den Dampf aus dem Kernstrom des Dampfverteilrohres und verteilen diesen gleichmässig und kondensatfrei über die Querschnittsfläche der Befeuchtungseinheit. Sich bildendes Kondensat an der Dampfverteilrohrinnenwand wird sicher und schnell über den Kondensatablauf aus dem Dampfverteilrohr abgeführt. Durch die v-förmige Düsenanordnung verteilt sich der Dampf äusserst gleichmässig in der Befeuchtungseinheit und garantiert so eine kurze Befeuchtungsstrecke. Durch die Verwendung von rostfreiem Edelstahl als Dampfverteilrohr- und Düsenwerkstoff sind diese verschleissfrei, temperatur- und alterungsbeständig. Das Condair VS wird in einer standardisierten Grösse geliefert (ø160mm 2 kg/h, ø180mm 4 kg/h) lieferbar und dichtet das Kanalsystem über die integrierten Lippendichtungen ab. Die Flexibilität für das Anbringen an bestehende KWL Anlagen ist somit garantiert.
Installation:
Das Dampfverteilrohr wird mit der Dampfverteileinheit verschraubt und als ganze Einheit in die KWL integriert. Es wird bereits als komplettes Teil geliefert. Der Installationsaufwand vor Ort reduziert sich deshalb auf ein Minimum. Über den im Zubehörsortiment erhältlichen Dampf- und Kondensatschlauch wird die Dampfzufuhr vom Dampfluftbefeuchter zum Condair VS erstellt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Österreich |
Schweiz |