Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conex Medical Gas 90° Bend
Archiviert

Conex Medical Gas 90° Bend

Medical Gas copper fittings manufactured by Conex Banninger are scientifically proven to assist in killing pathogenic microbes in the medical, pharmaceutical, food preparation and other health sensitive areas. Medical Gas fittings are manufactured to EN 1254-1, quality assured in accordance with ISO 9001:2008, degreased to less than 100mg/m2 of hydrocarbon contamination and comply with HTM 02-01 medical gas pipeline regulations.
Spezifikation
  • Benefits summary Corrosion resistant Anti-microbial Component materials Copper Gunmetal Applications Drinking water Hot and cold water services Solar Natural and LPG gas Waste Refrigeration and air-conditioning Compressed air with and without oil content Vacuum Rainwater Approvals and certifications AENOR Spain BSI Kitemark UK Bureau Veritas Marine KIWA Netherlands WRAS UK Sizes From 66.7mm to 159mm Guarantee When professionally installed, used and maintained in accordance with Delbraze installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that Delbraze fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for twenty-five (25) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMG5002A
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeMedical Gas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit