Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector
CN Series Fixed Gas Detector

    CN Series Fixed Gas Detector

    Google-Übersetzung,

    Der stationäre Gasdetektor der CN-Serie unterstützt über 35 Sensortypen und ist damit in der Lage, über 100 verschiedene Gase zu erkennen. Ein optionaler Fernsensor kann in potenziell gefährlichen Bereichen platziert werden, während der Sender sicher überwacht werden kann. Trockenkontaktrelais für Alarme der 1. Ebene, Alarme der 2. Ebene und Fehler können zur Alarmierung oder Prozesssteuerung verwendet werden. Das analoge 4-20-mA-Ausgangssignal oder die optionale Modbus-RS-485-Kommunikation können an jedes vorhandene SPS-, DCS- oder EMS-System angeschlossen werden.

    Merkmale

    • Helle LED-Statusanzeigen
    • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
    • Lange Sensorlebensdauer
    • Automatischer Reset nach Stromausfall/-unterbrechung
    • Temperatur- und Feuchtigkeitskompensiert
    • Hohe Immunität gegen RFI und EMI
    • Ein Jahr eingeschränkte Garantie

    Anwendungen

    • Automobilanlagen
    • Fabriken/Lager
    • Kessel-/Generatorräume
    • Wasseraufbereitungsanlagen
    • Kläranlagen
    • Chemische Verarbeitung
    • Petrochemische Erforschung
    • Zellstoff- und Papierfabriken
    • Pharmazeutische Labore
    • Telekommunikationseinrichtungen
    • Halbleiteranlagen
    • Kraftwerke/Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
    Spezifikation
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercn-series-fixed-gas-detector
    • ProduktfamilieFire Protection Products
    • ProduktgruppeGas Detectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC002455
    • ETIM-NameGas detector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas detectors
    • Klassifizierung28 33 00
    • Format2014TitelGas Detection and Alarm
    • OmniClassNummer23-27 11 27 17
    • OmniClassTitelGas Detectors