Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireray 3000 Beam Smoke Detector

Fireray 3000 Beam Smoke Detector

Google-Übersetzung,

Der Fireray® 3000 End-to-End-Infrarot-Rauchmelder mit optischem Strahl (OBSD) wurde unter Verwendung der neuesten optischen Technologie unter Einbeziehung moderner Industrie-, Elektronik- und Softwaretechniken entwickelt. Dieser Melder bietet kostengünstigen Schutz für große, offene Räume mit hohen Decken. Es eignet sich auch sehr gut für Anwendungen, bei denen der Zugang zu an der Decke montierten Rauchmeldern praktische Schwierigkeiten bereitet.

Der Fireray® 3000 ist ideal für Anwendungen, bei denen die Sichtlinie für den IR-Erkennungspfad (Infrarot) eng ist und bei denen die Gebäudestruktur reflektierende Oberflächen verwendet. Es wurde auch ästhetisch ansprechend gestaltet und eignet sich daher sowohl für moderne Architekturgebäude als auch für historische Stätten, insbesondere dort, wo verzierte Decken vorhanden sind.

Merkmale

• Die patentierte Lichtunterdrückungstechnologie (LCT) unterdrückt unerwünschtes Licht, einschließlich Sonnenlicht, Natriumlampen und Leuchtstofflampen.
• Separate Sender- und Empfängerköpfe
• Reichweite 16,5 bis 393 Fuß, konfigurierbar pro Detektorsatz
• Der seitliche Abstand gemäß NFPA 72 beträgt 60 Fuß
• Integrierte Laserausrichtung im Empfänger
• 2-Draht-Schnittstelle zwischen Controller und Empfänger
• Single- und Twin-Channel-Fähigkeit
• Separate Feuer- und Fehlerrelais pro Melder
• Low-Level-Controller mit LCD-Display
• Programmierbare Empfindlichkeit und Feuerschwelle
• Automatische Verstärkungsregelung (AGC) zur Driftkompensation
• Integrierter elektronischer UL/ULC-Verdunklungs-Akzeptanz-Brandtest
• Vorprägungen für einfache Installation und Verkabelung
• Optionale Stromversorgung des Senders über den Controller

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireray-3000-beam-detector
  • ProduktfamilieFire Protection Products
  • ProduktgruppeSmoke Detectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • OmniClassNummer23-29 29 13 11
  • OmniClassTitelSmoke Detectors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit