Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux All-Pro APLBC/APLBA Series

Metalux All-Pro APLBC/APLBA Series

Google-Übersetzung,
Die APLBC/APLBA-Serie ist eine Low Bay-Familie von leichten Industriegeräten, die sich durch hervorragende Leistung und Haltbarkeit auszeichnen. Die Serie umfasst robuste geprägte Reflektoren, die das Licht präzise lenken und effektiv steuern. Die All Pro Low Bay Industrials sind sowohl mit Apertured (APLBA) als auch mit Closed Top (APLBC) Reflektorkombinationen erhältlich. Diese Low Bay-Serie kann in einfachen Arbeits- und Bereichsbeleuchtungen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Bestimmte Verunreinigungen in der Luft können die Unversehrtheit von Acrylkomponenten beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie in den Materialkompatibilitätstabellen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-aplbc-aplba
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit